Menu Ricerca

Cappucci con linguetta a strappo PCR

In produzione

I cappucci con linguetta strappabile offrono una soluzione a innesto rapido e rilascio rapido grazie al loro design. Proteggono efficacemente le parti da danni, sporco, umidità e altre forme di contaminazione. Adatto per varie applicazioni, inclusi tubi e condotte idrauliche, raccordi idraulici e protezione generale delle estremità dei tubi. Sono adatti per diverse applicazioni, tra cui tubi e tubazioni idrauliche, raccordi idraulici e protezione generale delle estremità dei tubi.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTLSPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
16 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura h d Filettatura standard Acquista
0,0246 € - 0,0383 € Richiedi il lead time qui
7/16" x 20
UNF/JIC
0,048 € - 0,0747 € Richiedi il lead time qui
13/16" x 16
UNF/JIC
0,0924 € - 0,1437 € Richiedi il lead time qui
1" x 11
GAS
0,0425 € - 0,0662 € Richiedi il lead time qui
9/16" x 18
UNF/JIC
0,0434 € - 0,0676 € Richiedi il lead time qui
11/16" x 16
UNF/JIC
0,0247 € - 0,0384 € Richiedi il lead time qui
3/8" x 19
GAS
0,0239 € - 0,0373 € Richiedi il lead time qui
1/4" x 19
11.0 mm
13.0 mm
GAS
0,064 € - 0,0996 € Richiedi il lead time qui
1" x 14
UNF/JIC
0,0431 € - 0,067 € Richiedi il lead time qui
1/2" x 14
15 mm
21.2 mm
GAS
0,0385 € - 0,0599 € Richiedi il lead time qui
M16
Metrico
0,048 € - 0,0747 € Richiedi il lead time qui
M22
Metrico
0,0449 € - 0,0698 € Richiedi il lead time qui
M20
Metrico
0,0431 € - 0,067 € Richiedi il lead time qui
M18
Metrico
0,0353 € - 0,055 € Richiedi il lead time qui
M12
Metrico
0,0712 € - 0,1109 € Richiedi il lead time qui
3/4" x 14
GAS
0,0371 € - 0,0578 € Richiedi il lead time qui
M14
14.1 mm
14.0 mm
Metrico
Cappuccio con linguetta a strappo 11.0 mm LDPE - PCR Verde

20750374

Fascia di prezzo
0,0383 € - 0,0246 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    7/16" x 20
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio con linguetta a strappo 20.4 mm LDPE - PCR Verde

20750404

Fascia di prezzo
0,0747 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    13/16" x 16
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio con linguetta a strappo 34.0 mm LDPE - PCR Verde

20750305

Fascia di prezzo
0,1437 € - 0,0924 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1" x 11
  • Filettatura standard
    GAS
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio con linguetta a strappo 14.0 mm LDPE - PCR Verde

20750381

Fascia di prezzo
0,0662 € - 0,0425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    9/16" x 18
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio con linguetta a strappo 17.1 mm LDPE - PCR Verde

20750398

Fascia di prezzo
0,0676 € - 0,0434 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    11/16" x 16
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio con linguetta a strappo 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20750275

Fascia di prezzo
0,0384 € - 0,0247 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    3/8" x 19
  • Filettatura standard
    GAS
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio con linguetta a strappo 13.0 mm LDPE - PCR Verde

20750268

Fascia di prezzo
0,0373 € - 0,0239 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4" x 19
  • Filettatura standard
    GAS
  • Colore
    Verde
Cappuccio con linguetta a strappo 25.0 mm LDPE - PCR Verde

20750411

Fascia di prezzo
0,0996 € - 0,064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1" x 14
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio con linguetta a strappo 21.2 mm LDPE - PCR Verde

20750282

Fascia di prezzo
0,067 € - 0,0431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    21.2 mm
  • h
    15 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2" x 14
  • Filettatura standard
    GAS
  • Colore
    Verde
Cappuccio con linguetta a strappo 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20750336

Fascia di prezzo
0,0599 € - 0,0385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio con linguetta a strappo 22.0 mm LDPE - PCR Verde

20750367

Fascia di prezzo
0,0747 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio con linguetta a strappo 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20750350

Fascia di prezzo
0,0698 € - 0,0449 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio con linguetta a strappo 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20750343

Fascia di prezzo
0,067 € - 0,0431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M18
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio con linguetta a strappo 12.0 mm LDPE - PCR Verde

20750312

Fascia di prezzo
0,055 € - 0,0353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio con linguetta a strappo 26.3 mm LDPE - PCR Verde

20750299

Fascia di prezzo
0,1109 € - 0,0712 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    3/4" x 14
  • Filettatura standard
    GAS
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio con linguetta a strappo 14.0 mm LDPE - PCR Verde

20750329

Fascia di prezzo
0,0578 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde