Menu Ricerca

Cappucci con linguetta di tiro

Disponibile

I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.

Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.

La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.

  • Progettati per proteggere da contaminazioni e fuoriuscite.
  • Il design flessibile consente di adattarsi a dimensioni leggermente più grandi per un perfetto inserimento.
  • Utilizzati nell'industria alimentare, nelle applicazioni industriali o nelle applicazioni di stoccaggio.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
130 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore Materiale Tipo Acquista
0,0983 € - 0,1619 € 155775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
Nero
PVC
2
0,0364 € - 0,2626 € 5109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
Nero
PVC
2
0,2238 € - 0,3075 € 15544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Nero
PVC
2
0,3495 € - 0,4236 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.7 mm
Nero
PVC
2
0,0971 € - 0,1456 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
Nero
PVC
2
0,076 € - 0,1851 € 372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
Nero
PVC
2
0,6784 € - 0,9633 € 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.9 mm
Rosso
PVC
2
0,2514 € - 0,5223 € Richiedi il lead time qui
10.8 mm
Nero
PVC
2
1,3002 € - 1,3754 € 2939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.2 mm
Rosso
PVC
2
0,1837 € - 0,412 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
Nero
PVC
2
0,5209 € - 0,8391 € 34984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Rosso
PVC
2
0,554 € - 0,6441 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
Rosso
PVC
2
0,0707 € - 0,1572 € 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
Nero
PVC
2
0,1713 € - 0,2826 € 15700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
Nero
PVC
2
0,1156 € - 0,2478 € 5446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
Nero
PVC
2
0,3261 € - 0,4991 € 2242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
Rosso
PVC
2
0,5651 € - 0,7283 € 12785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.1 mm
Rosso
PVC
2
10019801 0,0815 € - 0,1979 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Nero
PVC
2
0,1363 € - 0,2248 € 25500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Nero
PVC
2
0,1003 € - 0,2373 € 8860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Nero
PVC
2
  • di 7
Cappuccio con linguetta di tiro 7.7 mm 13.0 mm PVC Nero

10019849

Fascia di prezzo
0,1619 € - 0,0983 €

Livelli di giacenza
155775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 7.5 mm 25.0 mm PVC Nero

10019832

Fascia di prezzo
0,2626 € - 0,0364 €

Livelli di giacenza
5109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 8.7 mm 13.0 mm PVC Nero

10019863

Fascia di prezzo
0,3075 € - 0,2238 €

Livelli di giacenza
15544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 9.7 mm 25.0 mm PVC Nero

10019900

Fascia di prezzo
0,4236 € - 0,3495 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 7.5 mm 13.0 mm PVC Nero

10019825

Fascia di prezzo
0,1456 € - 0,0971 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 3.6 mm 13.0 mm PVC Nero

10019795

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.6 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 26.9 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020920

Fascia di prezzo
0,9633 € - 0,6784 €

Livelli di giacenza
2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 10.8 mm 25.0 mm PVC Nero

10019924

Fascia di prezzo
0,5223 € - 0,2514 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 31.2 mm 38.0 mm PVC Rosso

10020944

Fascia di prezzo
1,3754 € - 1,3002 €

Livelli di giacenza
2939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    31.2 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 9.3 mm 25.0 mm PVC Nero

10019887

Fascia di prezzo
0,412 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 20.0 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020869

Fascia di prezzo
0,8391 € - 0,5209 €

Livelli di giacenza
34984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 23.8 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020906

Fascia di prezzo
0,6441 € - 0,554 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 5.3 mm 13.0 mm PVC Nero

10019818

Fascia di prezzo
0,1572 € - 0,0707 €

Livelli di giacenza
27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 7.7 mm 25.0 mm PVC Nero

10019856

Fascia di prezzo
0,2826 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
15700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 9.3 mm 13.0 mm PVC Nero

10019870

Fascia di prezzo
0,2478 € - 0,1156 €

Livelli di giacenza
5446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 20.6 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020876

Fascia di prezzo
0,4991 € - 0,3261 €

Livelli di giacenza
2242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 25.1 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020913

Fascia di prezzo
0,7283 € - 0,5651 €

Livelli di giacenza
12785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.1 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 4.8 mm 13.0 mm PVC Nero

10019801

Fascia di prezzo
0,1979 € - 0,0815 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 10.8 mm 13.0 mm PVC Nero

10019917

Fascia di prezzo
0,2248 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
25500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 11.1 mm 13.0 mm PVC Nero

10019931

Fascia di prezzo
0,2373 € - 0,1003 €

Livelli di giacenza
8860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2