I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1595 € - 1,0112 € | 345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0907 € - 0,5859 € | 629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3299 € - 0,5472 € | 4410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.602 in
15.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,2407 € - 0,574 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,1472 € - 0,3182 € | 59900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3937 € - 0,5948 € | 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3388 € - 0,7114 € | 36487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,4957 € - 0,8179 € | 4306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3511 € - 3,0635 € | 388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.606 in
40.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 1,9856 € - 4,1698 € | 455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3696 € - 0,7703 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2039 € - 0,339 € | 229170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.602 in
15.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,4433 € - 0,4758 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 1,0608 € - 2,2931 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.228 in
31.2 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4076 € - 0,8561 € | 119250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4304 € - 0,9039 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 1,7773 € - 3,7324 € | 20755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0403 € - 0,3777 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.488 in
12.4 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1926 € - 0,4491 € | 8250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2648 € - 0,574 € | 1868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare