Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1806 € - 1,154 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5693 € - 0,5859 € | 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4206 € - 0,7465 € | 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 10020067 | 0,3809 € - 1,0737 € | 106200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
|
| 0,4249 € - 1,151 € | Richiedi il lead time qui |
0.811 in
20.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3696 € - 0,7703 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3328 € - 0,4134 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,4433 € - 0,4758 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 1,0608 € - 2,2931 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.228 in
31.2 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0843 € - 0,1561 € | 8250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0395 € - 0,3182 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4178 € - 0,6483 € | 50800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.602 in
15.3 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2152 € - 0,4519 € | Richiedi il lead time qui |
0.303 in
7.7 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3158 € - 0,6543 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4304 € - 0,9039 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0387 € - 0,3569 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3257 € - 0,336 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4588 € - 0,5234 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.988 in
25.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2407 € - 0,574 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,16 € - 0,3688 € | 24500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare