Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi coprivite vanno a coprire la parte superiore delle viti. Offrono una finitura pulita, proteggendo al tempo stesso dalla polvere e dai danni. Utilizzati con pannelli truciolari impiallacciati.Progettati per offrire un aspetto professionale e rifinito.Forniscono una finitura precisa e proteggono le viti da polvere e sporcizia.Utilizzati per coprire le viti esposte in mobili, armadi e applicazioni automobilistiche. Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Avorio, Bianco, Marrone scuro, Argento, Crema, Teak, Marrone chiaro Codice Serie: , SR1612
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | Colore | Dimensioni vite | d1 | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0517 € - 0,0724 € | Richiedi il lead time qui |
|
Bianco
|
|
|
|
||
| 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Marrone scuro
|
|
|
|
|||
| 0,0372 € - 0,0782 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
|
|
|
||
| 10489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Marrone chiaro
|
|
|
|
|||
| 5713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Teak
|
|
|
|
|||
| 19900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Teak
|
|
|
|
|||
| 0,0538 € - 0,0754 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
|
|
|
||
| 0,0333 € - 0,0699 € | 34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
|
|
|
||
| 0,0553 € - 0,0861 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
|
|
|
||
| 0,0523 € - 0,0732 € | 59500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
|
|
|
||
| 0,0131 € - 0,0235 € | Richiedi il lead time qui |
|
Crema
|
|
|
|
||
| 0,0499 € - 0,0555 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,071 € - 0,0789 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
Marrone scuro
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,108 € - 0,12 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
Avorio
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0145 € | 80000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.114 in
2.9 mm
|
Bianco
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare