Menu Ricerca

Cappucci di carta conici

Disponibile

I tappi di carta conici sono perfetti per le applicazioni di verniciatura e rivestimento a polvere. Realizzati con una miscela di materiali riciclati e vergini Sostengono temperature di esercizio fino a +205 C.

  • I cappucci conici in carta sono cappucci protettivi, in grado di resistere a temperature fino a 204 C.
  • Ideali per la chiusura di tubi, condutture o altri oggetti cilindrici.
  • Realizzati con una miscela di materiali vergini e post-consumo, che li rendono una soluzione riciclabile.
Materiale: Carta crespa Colore: Marrone Codice Serie: SR6114

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 A H Acquista
0,1362 € - 0,1513 € 18680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.4 mm
24.1 mm
22.6 mm
0,2266 € - 0,2506 € 4260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.9 mm
41.1 mm
21.6 mm
0,0515 € - 0,1136 € 21550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
8.9 mm
10.2 mm
0,32 € - 0,3555 € 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
59.4 mm
59.2 mm
22.1 mm
0,0877 € - 0,092 € 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
12.2 mm
22.4 mm
0,3724 € - 0,4164 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.3 mm
65.7 mm
24.5 mm
0,1474 € - 0,1474 € 23200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.4 mm
71.9 mm
24.6 mm
0,1638 € - 0,1818 € 518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
28.7 mm
18.3 mm
0,4772 € - 0,5297 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
92.2 mm
84.3 mm
28.4 mm
0,2535 € - 0,2818 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.1 mm
42.7 mm
18.3 mm
0,0506 € - 0,0506 € 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.6 mm
33.3 mm
17.8 mm
0,211 € - 0,2337 € Richiedi il lead time qui
41.1 mm
36.8 mm
20.6 mm
0,1084 € - 0,1203 € 24780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.1 mm
19.8 mm
19.6 mm
0,2549 € - 0,5621 € 4572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
46.5 mm
23.9 mm
0,1187 € - 0,132 € 16465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.1 mm
20.6 mm
21.3 mm
Cappuccio e tappo conico 24.1 mm 27.4 mm Carta crespa

10272084

Fascia di prezzo
0,1513 € - 0,1362 €

Livelli di giacenza
18680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    22.6 mm
  • A
    24.1 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Colore
    Marrone
  • Materiale
    Carta crespa
Cappuccio e tappo conico 41.1 mm 42.9 mm Carta crespa

10272121

Fascia di prezzo
0,2506 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
4260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    21.6 mm
  • A
    41.1 mm
  • d2
    42.9 mm
  • Colore
    Marrone
  • Materiale
    Carta crespa
Cappuccio e tappo conico 8.9 mm 10.2 mm Carta crespa

10272046

Fascia di prezzo
0,1136 € - 0,0515 €

Livelli di giacenza
21550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    10.2 mm
  • A
    8.9 mm
  • d2
    10.2 mm
  • Colore
    Marrone
  • Materiale
    Carta crespa
Cappuccio e tappo conico 59.2 mm 59.4 mm Carta crespa

10272152

Fascia di prezzo
0,3555 € - 0,32 €

Livelli di giacenza
193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    22.1 mm
  • A
    59.2 mm
  • d2
    59.4 mm
  • Colore
    Marrone
  • Materiale
    Carta crespa
Cappuccio e tappo conico 12.2 mm 19.1 mm Carta crespa

10272053

Fascia di prezzo
0,092 € - 0,0877 €

Livelli di giacenza
14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    22.4 mm
  • A
    12.2 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Colore
    Marrone
  • Materiale
    Carta crespa
Cappuccio e tappo conico 65.7 mm 72.3 mm Carta crespa

10272169

Fascia di prezzo
0,4164 € - 0,3724 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    24.5 mm
  • A
    65.7 mm
  • d2
    72.3 mm
  • Colore
    Marrone
  • Materiale
    Carta crespa
Cappuccio e tappo conico 71.9 mm 72.4 mm Carta crespa

10272176

Fascia di prezzo
0,1474 € - 0,1474 €

Livelli di giacenza
23200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    24.6 mm
  • A
    71.9 mm
  • d2
    72.4 mm
  • Colore
    Marrone
  • Materiale
    Carta crespa
Cappuccio e tappo conico 28.7 mm 33.0 mm Carta crespa

10272091

Fascia di prezzo
0,1818 € - 0,1638 €

Livelli di giacenza
518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    18.3 mm
  • A
    28.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • Colore
    Marrone
  • Materiale
    Carta crespa
Cappuccio e tappo conico 84.3 mm 92.2 mm Carta crespa

10272183

Fascia di prezzo
0,5297 € - 0,4772 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    28.4 mm
  • A
    84.3 mm
  • d2
    92.2 mm
  • Colore
    Marrone
  • Materiale
    Carta crespa
Cappuccio e tappo conico 42.7 mm 51.1 mm Carta crespa

10272138

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2535 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    18.3 mm
  • A
    42.7 mm
  • d2
    51.1 mm
  • Colore
    Marrone
  • Materiale
    Carta crespa
Cappuccio e tappo conico 33.3 mm 38.6 mm Carta crespa

10272107

Fascia di prezzo
0,0506 € - 0,0506 €

Livelli di giacenza
330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    17.8 mm
  • A
    33.3 mm
  • d2
    38.6 mm
  • Colore
    Marrone
  • Materiale
    Carta crespa
Cappuccio e tappo conico 36.8 mm 41.1 mm Carta crespa

10272114

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    20.6 mm
  • A
    36.8 mm
  • d2
    41.1 mm
  • Colore
    Marrone
  • Materiale
    Carta crespa
Cappuccio e tappo conico 19.8 mm 21.1 mm Carta crespa

10272060

Fascia di prezzo
0,1203 € - 0,1084 €

Livelli di giacenza
24780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    19.6 mm
  • A
    19.8 mm
  • d2
    21.1 mm
  • Colore
    Marrone
  • Materiale
    Carta crespa
Cappuccio e tappo conico 46.5 mm 48.0 mm Carta crespa

10272145

Fascia di prezzo
0,5621 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
4572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    23.9 mm
  • A
    46.5 mm
  • d2
    48.0 mm
  • Colore
    Marrone
  • Materiale
    Carta crespa
Cappuccio e tappo conico 20.6 mm 24.1 mm Carta crespa

10272077

Fascia di prezzo
0,132 € - 0,1187 €

Livelli di giacenza
16465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    21.3 mm
  • A
    20.6 mm
  • d2
    24.1 mm
  • Colore
    Marrone
  • Materiale
    Carta crespa