Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di copertura sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente.Progettati per coprire le teste delle viti e sono ideali per scopi decorativi.Si inseriscono a scatto, proteggono da sporcizia e umidità.Utilizzati in applicazioni medicali e industriali. Materiale: HDPE, Ottone, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Colore: Giallo, Argento, Naturale, Nero, Grigio, Beige, Bianco, Marrone, Verde, Blu, Viola, Rosso, Rosa Codice Serie: SR1811, SR1889
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | D | Tipo componente | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1402 € - 0,194 € | 74492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k6
|
||
| 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Verde
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
|||
| 0,0811 € - 0,1284 € | 17255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
||
| 14400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Argento
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Cappuccio per viti in metallo
|
Ottone
|
k3
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Argento
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Cappuccio per viti in metallo
|
Ottone
|
k3
|
|||
| 0,0841 € - 0,1172 € | 68177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k2
|
||
| 0,1327 € - 0,1841 € | 39750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
3
|
||
| 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k2
|
|||
| 0,0929 € - 0,1297 € | 32940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
1
|
||
| 2,0394 € - 4,2234 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Argento
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Cappuccio per viti in metallo
|
Ottone
|
k3
|
||
| 0,0846 € - 0,1345 € | 137210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
3
|
||
| 0,0841 € - 0,1331 € | 33465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
3
|
||
| 0,1402 € - 0,194 € | 119925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
2
|
||
| 0,0694 € - 0,0967 € | 64153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k2
|
||
| 0,1402 € - 0,194 € | 106757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
3
|
||
| 0,0575 € - 0,0803 € | 57736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k1
|
||
| 32950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Cappuccio
|
Polietilene a bassa densità
|
k1
|
|||
| 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Argento
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Cappuccio per viti in metallo
|
Ottone
|
k3
|
|||
| 0,0575 € - 0,0803 € | 111497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare