I tappi di protezione filettati proteggono le filettature e i raccordi da danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione, garantendo che rimangano in buone condizioni e pronti all'uso quando necessario. Impediscono l'ingresso di contaminanti come sporco, polvere, detriti e umidità nel foro.
Sono dotati di un design a testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente. Basta avvitarli su un tubo o una condotta. Utilizzati in varie applicazioni, come sistemi idraulici e pneumatici, ambienti automobilistici e industriali. Disponibili in un'ampia gamma di dimensioni filettate che rispettano gli standard Metrici, BSP/Gas e UNF.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCFPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | H | D | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0304 € - 0,0473 € | Richiedi il lead time qui |
1/8 x 28
|
12.0
|
11.8
|
GAS
|
||
0,1134 € - 0,1765 € | Richiedi il lead time qui |
1/4 x 19
|
11.0
|
14.8
|
GAS
|
||
0,1645 € - 0,1828 € | Richiedi il lead time qui |
2 x 11
|
21.0
|
61.9
|
GAS
|
||
0,1044 € - 0,116 € | Richiedi il lead time qui |
M45 x 2
|
21.8
|
47.8
|
Metrico
|
||
0,1216 € - 0,1352 € | Richiedi il lead time qui |
M52 x 2
|
16.0
|
54.7
|
Metrico
|
||
0,0626 € - 0,0974 € | Richiedi il lead time qui |
3/4" x 16
|
13.8
|
21.7
|
UNF/JIC
|
||
0,06 € - 0,0934 € | Richiedi il lead time qui |
M26 x 1.5
|
14.0
|
28.3
|
Metrico
|
||
0,1164 € - 0,1293 € | Richiedi il lead time qui |
M42 x 2
|
16.0
|
44.5
|
Metrico
|
||
0,0509 € - 0,0791 € | Richiedi il lead time qui |
M20 x 1.5
|
14.0
|
21.9
|
Metrico
|
||
0,0304 € - 0,0473 € | Richiedi il lead time qui |
3/8" x 24
|
8.3
|
11.0
|
UNF/JIC
|
||
0,0592 € - 0,0922 € | Richiedi il lead time qui |
7/8" x 14
|
20.2
|
24.9
|
UNF/JIC
|
||
0,106 € - 0,1649 € | Richiedi il lead time qui |
1.7/16" x 12
|
21.7
|
38.9
|
UNF/JIC
|
||
0,089 € - 0,1385 € | Richiedi il lead time qui |
M24 x 1.5
|
14.0
|
26.2
|
Metrico
|
||
0,1014 € - 0,1577 € | Richiedi il lead time qui |
1.5/8" x 12
|
22.0
|
44.8
|
UNF/JIC
|
||
0,0367 € - 0,0571 € | Richiedi il lead time qui |
M16 x 1.5
|
12.0
|
17.9
|
Metrico
|
||
0,0393 € - 0,0611 € | Richiedi il lead time qui |
7/16" x 20
|
12.9
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
0,0814 € - 0,1266 € | Richiedi il lead time qui |
1.3/16" x 12
|
19.1
|
32.7
|
UNF/JIC
|
||
0,0245 € - 0,0381 € | Richiedi il lead time qui |
M12 x 1
|
12.0
|
13.8
|
Metrico
|
||
0,106 € - 0,1649 € | Richiedi il lead time qui |
1 x 11
|
19.0
|
36.0
|
GAS
|
||
0,0358 € - 0,0557 € | Richiedi il lead time qui |
M14 x 1.5
|
12.0
|
15.9