I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, HDPE, Nylon Colore: Naturale, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | h | Materiale | H | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1221 € - 0,1422 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.776 in
19.7 mm
|
M18
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1093 € - 0,1276 € | 15169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.543 in
13.8 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0823 € - 0,1729 € | 13660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16
|
Rosso
|
0.689 in
17.5 mm
|
Nylon
|
0.965 in
24.5 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0693 € - 0,0811 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8
|
Rosso
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.327 in
8.3 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1297 € - 0,1519 € | 13649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.862 in
21.9 mm
|
M20
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1503 € - 0,1761 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8
|
Rosso
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,2031 € - 0,239 € | 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.287 in
32.7 mm
|
13/16
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,2777 € - 0,3261 € | 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16
|
Rosso
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,2984 € - 0,3495 € | Richiedi il lead time qui |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,4228 € - 0,496 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.154 in
54.7 mm
|
M52
|
Rosso
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0736 € - 0,0863 € | 56166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16
|
Rosso
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.508 in
12.9 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,2181 € - 0,2546 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16
|
Rosso
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,192 € - 0,2238 € | 7412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16
|
Rosso
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,3343 € - 0,3896 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
10083352 | 0,1533 € - 0,1796 € | 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filettatura UNF
|
|
0,333 € - 0,3882 € | 1862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
M42
|
Rosso
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0842 € - 0,0983 € | 7549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
M8
|
Rosso
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0871 € - 0,1018 € | 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,118 € - 0,138 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16
|
Rosso
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE
|
0.602 in
15.3 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1658 € - 0,1962 € | 14503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.957 in
24.3 mm
|
M22
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.543 in
13.8 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare