Menu Ricerca

Cappucci di protezione filettati

Disponibile

I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, HDPE, Nylon Colore: Naturale, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
146 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore h Materiale H Filettatura standard Acquista
0,2984 € - 0,3495 € Richiedi il lead time qui
44.8 mm
1-5/8
Rosso
14.0 mm
LDPE
22.0 mm
Filettatura UNF
0,0693 € - 0,0811 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
3/8
Rosso
4.0 mm
LDPE
8.3 mm
Filettatura UNF
0,2777 € - 0,3261 € 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.9 mm
1-7/16
Rosso
15.2 mm
LDPE
21.7 mm
Filettatura UNF
0,2031 € - 0,239 € 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.7 mm
13/16
Rosso
13.0 mm
LDPE
19.1 mm
Filettatura UNF
0,1503 € - 0,1761 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.9 mm
7/8
Rosso
14.4 mm
LDPE
20.2 mm
Filettatura UNF
0,1093 € - 0,1276 € 15169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.7 mm
3/4
Rosso
9.5 mm
LDPE
13.8 mm
Filettatura UNF
0,3343 € - 0,3896 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.3 mm
1-7/8
Rosso
15.0 mm
LDPE
25.0 mm
Filettatura UNF
0,0823 € - 0,1729 € 13660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5 mm
11/16
Rosso
17.5 mm
Nylon
24.5 mm
Filettatura UNF
0,0842 € - 0,0983 € 7549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.9 mm
M8
Rosso
7.0 mm
LDPE
10.0 mm
Filettatura Metrica
0,1221 € - 0,1422 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.7 mm
M18
Rosso
9.5 mm
LDPE
14.0 mm
Filettatura Metrica
0,0736 € - 0,0863 € 56166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.3 mm
7/16
Rosso
8.0 mm
LDPE
12.9 mm
Filettatura UNF
0,2181 € - 0,2546 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.4 mm
1-5/16
Rosso
14.5 mm
LDPE
22.2 mm
Filettatura UNF
0,333 € - 0,3882 € 1862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
M42
Rosso
13.5 mm
LDPE
16.0 mm
Filettatura Metrica
0,1297 € - 0,1519 € 13649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.9 mm
M20
Rosso
9.5 mm
LDPE
14.0 mm
Filettatura Metrica
0,1658 € - 0,1962 € 14503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.3 mm
M22
Rosso
11.5 mm
LDPE
13.8 mm
Filettatura Metrica
0,192 € - 0,2238 € 7412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.4 mm
1-1/16
Rosso
11.0 mm
LDPE
19.0 mm
Filettatura UNF
0,4228 € - 0,496 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.7 mm
M52
Rosso
13.5 mm
LDPE
16.0 mm
Filettatura Metrica
0,0883 € - 0,1032 € 74900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
9/16
Rosso
9.5 mm
LDPE
13.5 mm
Filettatura UNF
0,0871 € - 0,1018 € 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
1/2
Rosso
9.5 mm
LDPE
13.5 mm
Filettatura UNF
0,118 € - 0,138 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
13/16
Rosso
9.3 mm
LDPE
15.3 mm
Filettatura UNF
  • di 8
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 1-5/8 LDPE Rosso

10074268

Fascia di prezzo
0,3495 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 3/8 LDPE Rosso

10069950

Fascia di prezzo
0,0811 € - 0,0693 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 1-7/16 LDPE Rosso

10069073

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,2777 €

Livelli di giacenza
207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 13/16 LDPE Rosso

10069004

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 7/8 LDPE Rosso

10075081

Fascia di prezzo
0,1761 € - 0,1503 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 3/4 LDPE Rosso

10087046

Fascia di prezzo
0,1276 € - 0,1093 €

Livelli di giacenza
15169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 1-7/8 LDPE Rosso

10082546

Fascia di prezzo
0,3896 € - 0,3343 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 11/16 Nylon Rosso

10125762

Fascia di prezzo
0,1729 € - 0,0823 €

Livelli di giacenza
13660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M8 LDPE Rosso

10083468

Fascia di prezzo
0,0983 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
7549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Dimensioni filettatura
    M8
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M18 LDPE Rosso

10083529

Fascia di prezzo
0,1422 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Dimensioni filettatura
    M18
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 7/16 LDPE Rosso

10070550

Fascia di prezzo
0,0863 € - 0,0736 €

Livelli di giacenza
56166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 1-5/16 LDPE Rosso

10068946

Fascia di prezzo
0,2546 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M42 LDPE Rosso

10083604

Fascia di prezzo
0,3882 € - 0,333 €

Livelli di giacenza
1862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Dimensioni filettatura
    M42
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M20 LDPE Rosso

10083536

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1297 €

Livelli di giacenza
13649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Dimensioni filettatura
    M20
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M22 LDPE Rosso

10083543

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
14503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Dimensioni filettatura
    M22
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 1-1/16 LDPE Rosso

10071748

Fascia di prezzo
0,2238 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
7412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M52 LDPE Rosso

10083611

Fascia di prezzo
0,496 € - 0,4228 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Dimensioni filettatura
    M52
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 9/16 LDPE Rosso

10073957

Fascia di prezzo
0,1032 € - 0,0883 €

Livelli di giacenza
74900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 1/2 LDPE Rosso

10071274

Fascia di prezzo
0,1018 € - 0,0871 €

Livelli di giacenza
3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 13/16 LDPE Rosso

10086919

Fascia di prezzo
0,138 € - 0,118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF