Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, HDPE, LDPE - PIR, Nylon Colore: Naturale, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | h | Materiale | H | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
JIC
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
JIC
|
|||
| 13549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
M8
|
Rosso
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrico
|
|||
| 18503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.957 in
24.3 mm
|
M22
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrico
|
|||
| 10446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16
|
Rosso
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF
|
|||
| 14649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.862 in
21.9 mm
|
M20
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
|||
| 13330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M14
|
Rosso
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metrico
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12
|
Rosso
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
JIC
|
|||
| 12250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
|||
| 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
JIC
|
|||
| 35750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14
|
Rosso
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
JIC
|
|||
| 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24
|
Rosso
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
JIC
|
|||
| 10083352 | Richiedi il lead time qui |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
JIC
|
||
| 163666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20
|
Rosso
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
JIC
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.776 in
19.7 mm
|
M18
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
|||
| 129099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19
|
Rosso
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
|||
| 3881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
|||
| 5467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
|||
| 92000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19
|
Rosso
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
|||
| 18167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
M10
|
Rosso
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrico
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare