Menu Ricerca

Cappucci di protezione filettati

Disponibile

I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, HDPE, LDPE - PIR, Nylon Colore: Naturale, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
146 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore h Materiale H Filettatura standard Acquista
0,1879 € - 0,2183 € 27151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.4 mm
M22
Rosso
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
Metrico
0,0736 € - 0,0863 € 163666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.3 mm
7/16-20
Rosso
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
JIC
0,0823 € - 0,1729 € 10446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5 mm
11/16
Rosso
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF
0,3343 € - 0,3896 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.3 mm
1-7/8-12
Rosso
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
JIC
0,1093 € - 0,1276 € 1169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.7 mm
3/4-16
Rosso
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
JIC
0,0693 € - 0,0811 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
3/8-24
Rosso
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
JIC
0,1221 € - 0,1422 € Richiedi il lead time qui
19.7 mm
M18
Rosso
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrico
0,2984 € - 0,3495 € Richiedi il lead time qui
44.8 mm
1-5/8-12
Rosso
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
JIC
0,1047 € - 0,1224 € 35707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
M12
Rosso
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrico
0,2501 € - 0,2915 € 17393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.4 mm
1-1/4-11
Rosso
13.0 mm
LDPE - PIR
19.8 mm
BSP
0,619 € - 0,6867 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
71.5 mm
2-1/4
Rosso
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
Filetti gas
0,1016 € - 0,1189 € 7639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.2 mm
1/2-14
Rosso
7.0 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
BSP
0,1253 € - 0,1464 € 25741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.4 mm
3/4-14
Rosso
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
0,0651 € - 0,0761 € 3950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.8 mm
1/8-28
Rosso
6.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
BSP
0,1135 € - 0,1326 € 10698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
5/8-14
Rosso
10.0 mm
LDPE - PIR
15.7 mm
BSP
0,8801 € - 0,9782 € 1081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
77.9 mm
2-1/2-11
Rosso
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
0,1503 € - 0,1761 € 35750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.9 mm
7/8-14
Rosso
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
JIC
0,2031 € - 0,239 € 12250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.7 mm
1-3/16-12
Rosso
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
JIC
0,2777 € - 0,3261 € Richiedi il lead time qui
38.9 mm
1-7/16-12
Rosso
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
JIC
0,1297 € - 0,1519 € 14649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.9 mm
M20
Rosso
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrico
  • di 8
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10087022

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
27151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M22
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10070550

Fascia di prezzo
0,0863 € - 0,0736 €

Livelli di giacenza
163666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10125762

Fascia di prezzo
0,1729 € - 0,0823 €

Livelli di giacenza
10446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10082546

Fascia di prezzo
0,3896 € - 0,3343 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10087046

Fascia di prezzo
0,1276 € - 0,1093 €

Livelli di giacenza
1169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10069950

Fascia di prezzo
0,0811 € - 0,0693 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083529

Fascia di prezzo
0,1422 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M18
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10074268

Fascia di prezzo
0,3495 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083499

Fascia di prezzo
0,1224 € - 0,1047 €

Livelli di giacenza
35707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M12
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas LDPE - PIR Rosso

10069011

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2501 €

Livelli di giacenza
17393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4-11
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 2-1/4 LDPE - PIR Rosso

10125908

Fascia di prezzo
0,6867 € - 0,619 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filetti gas
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas LDPE - PIR Rosso

10069165

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,1016 €

Livelli di giacenza
7639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Dimensioni filettatura
    1/2-14
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas LDPE - PIR Rosso

10069615

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,1253 €

Livelli di giacenza
25741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Dimensioni filettatura
    3/4-14
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas LDPE - PIR Rosso

10070673

Fascia di prezzo
0,0761 € - 0,0651 €

Livelli di giacenza
3950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Dimensioni filettatura
    1/8-28
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas LDPE - PIR Rosso

10079867

Fascia di prezzo
0,1326 € - 0,1135 €

Livelli di giacenza
10698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Dimensioni filettatura
    5/8-14
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas LDPE - PIR Rosso

10087404

Fascia di prezzo
0,9782 € - 0,8801 €

Livelli di giacenza
1081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Dimensioni filettatura
    2-1/2-11
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10075081

Fascia di prezzo
0,1761 € - 0,1503 €

Livelli di giacenza
35750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10069004

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
12250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10069073

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,2777 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083536

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1297 €

Livelli di giacenza
14649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M20