I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, HDPE, Nylon Colore: Naturale, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | h | Materiale | H | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1879 € - 0,2183 € | 24707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
M24
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,181 € - 0,2128 € | 2011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.087 in
27.6 mm
|
1
|
Rosso
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1156 € - 0,1353 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.705 in
17.9 mm
|
M16
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0723 € - 0,0844 € | Richiedi il lead time qui |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4
|
Rosso
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filetti gas
|
||
0,118 € - 0,138 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M16
|
Rosso
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,2343 € - 0,2736 € | 1197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8
|
Rosso
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE
|
0.965 in
24.5 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0997 € - 0,1166 € | 22456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
M12
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1253 € - 0,1464 € | Richiedi il lead time qui |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4
|
Rosso
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE
|
0.697 in
17.7 mm
|
Filetti gas
|
||
0,619 € - 0,6867 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4
|
Rosso
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetti gas
|
||
0,191 € - 0,2221 € | 13899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
Rosso
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetti gas
|
||
0,2777 € - 0,3261 € | 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16
|
Rosso
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,2031 € - 0,239 € | 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.287 in
32.7 mm
|
13/16
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1503 € - 0,1761 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8
|
Rosso
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1346 € - 0,2036 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
M12
|
Giallo
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1883 € - 0,2184 € | 3644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M10
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1253 € - 0,6142 € | 4147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M22
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,3594 € - 0,3953 € | 1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.673 in
42.5 mm
|
M36
|
Giallo
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,3266 € - 0,3952 € | 263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
M38
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,2903 € - 0,4917 € | 7025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
M24
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,392 € - 0,4313 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
M30
|
Giallo
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare