Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, HDPE, Nylon Colore: Naturale, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | h | Materiale | H | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4511 € - 0,9474 € | 1870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16
|
Giallo
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,3486 € - 0,6868 € | 406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,203 € - 0,839 € | 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2
|
Giallo
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,2266 € - 0,4987 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,4727 € - 0,9928 € | 2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1946 € - 1,2037 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8
|
Giallo
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare