Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di sicurezza coprono i giunti esposti su diversi tipi di attrezzature per esterni. Proteggono da danni, corrosione e contaminazione. Si incastrano facilmente e sono ideali per le applicazioni all'aperto, come le attrezzature per parchi giochi.
Materiale: PP Colore: Nero, Giallo, Rosso, Bianco, Blu, Verde Codice Serie: SR2040
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Filettatura bullone | D | d1 | d2 | h | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0923 € - 0,1464 € | 12897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.248 in
 
6.3 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.299 in
 
7.6 mm
 | 
0.378 in
 
9.6 mm
 | 
1
 | ||
| 0,1464 € - 0,268 € | 14337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M10
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | 
0.402 in
 
10.2 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.449 in
 
11.4 mm
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | 
1
 | ||
| 0,1198 € - 0,2183 € | 25439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M12
 | 
1.083 in
 
27.5 mm
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | 
1.004 in
 
25.5 mm
 | 
0.583 in
 
14.8 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
2
 | ||
| 0,1464 € - 0,268 € | 65660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M10
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | 
0.402 in
 
10.2 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.449 in
 
11.4 mm
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | 
1
 | ||
| 0,2031 € - 0,373 € | 11300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M12
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
0.488 in
 
12.4 mm
 | 
1.087 in
 
27.6 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
0.65 in
 
16.5 mm
 | 
1
 | ||
| 0,1699 € - 0,3081 € | 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M10
 | 
1.508 in
 
38.3 mm
 | 
0.402 in
 
10.2 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
0.654 in
 
16.6 mm
 | 
1
 | ||
| 0,2666 € - 0,4877 € | 8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
1.724 in
 
43.8 mm
 | 
0.488 in
 
12.4 mm
 | 
1.087 in
 
27.6 mm
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
1
 | ||
| 0,1464 € - 0,268 € | 20938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M10
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | 
0.402 in
 
10.2 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.449 in
 
11.4 mm
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | 
1
 | ||
| 0,0766 € - 0,1215 € | 25765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.528 in
 
13.4 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.323 in
 
8.2 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
2
 | ||
| 0,0923 € - 0,1464 € | 49691 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.248 in
 
6.3 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.299 in
 
7.6 mm
 | 
0.378 in
 
9.6 mm
 | 
1
 | ||
| 0,1079 € - 0,1975 € | 14555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M10
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.843 in
 
21.4 mm
 | 
0.913 in
 
23.2 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
2
 | ||
| 0,2224 € - 0,4076 € | 21483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M12
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
0.488 in
 
12.4 mm
 | 
1.087 in
 
27.6 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
0.65 in
 
16.5 mm
 | 
1
 | ||
| 0,0923 € - 0,1464 € | 66643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.248 in
 
6.3 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.299 in
 
7.6 mm
 | 
0.378 in
 
9.6 mm
 | 
1
 | ||
| 0,0766 € - 0,1215 € | 30495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.528 in
 
13.4 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.323 in
 
8.2 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
2
 | ||
| 0,1079 € - 0,1975 € | 127482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M10
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.843 in
 
21.4 mm
 | 
0.913 in
 
23.2 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
2
 | ||
| 0,1316 € - 0,2404 € | 21354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M12
 | 
1.083 in
 
27.5 mm
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | 
1.004 in
 
25.5 mm
 | 
0.583 in
 
14.8 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
2
 | ||
| 0,2017 € - 0,3675 € | 14476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M12
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
0.488 in
 
12.4 mm
 | 
1.087 in
 
27.6 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
0.65 in
 
16.5 mm
 | 
1
 | ||
| 0,1189 € - 0,1644 € | 8697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M8
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
0.323 in
 
8.2 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.398 in
 
10.1 mm
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
1
 | ||
| 0,1079 € - 0,1975 € | 16401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M10
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.843 in
 
21.4 mm
 | 
0.913 in
 
23.2 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
2
 | ||
| 0,0766 € - 0,1215 € | 51681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.528 in
 
13.4 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.323 in
 
8.2 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
2
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare