Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di tenuta con O-ring sono specificamente progettati per proteggere gli spinotti delle elettrovalvole. Il cappuccio, facile da applicare, si adatta ai perni inserendosi nel bordo sagomato interno.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCFSTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L1 | L | d2 | Specifica DIN tubo | D | d1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0514 € - 0,08 € | Richiedi il lead time qui |
0.402 in
10.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
DIN 43650
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare