Menu Ricerca

Cappucci diritti per mascheratura

Disponibile

I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
246 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità IH Colore Materiale D Acquista
0,6104 € - 0,6798 € 29200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
Silicone
24.6 mm
0,113 € - 0,1253 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Silicone
2.4 mm
0,2846 € - 0,3172 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Naturale
Gomma siliconica
9.0 mm
0,2527 € - 0,2957 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Nero
EPDM
4.0 mm
0,311 € - 0,3638 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
5.5 mm
0,3915 € - 0,4596 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Nero
EPDM
7.1 mm
0,8067 € - 0,9414 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
EPDM
12.2 mm
0,3796 € - 0,4225 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Naturale
Gomma siliconica
20.6 mm
0,3235 € - 0,3401 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
3.5 mm
0,2943 € - 0,3429 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Nero
EPDM
4.4 mm
0,4429 € - 0,5179 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
7.9 mm
0,336 € - 0,3915 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
5.9 mm
0,1362 € - 0,1515 € 4085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Gomma siliconica
3.5 mm
0,2053 € - 0,228 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Naturale
Silicone
5.9 mm
0,5481 € - 0,609 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
Gomma siliconica
20.6 mm
0,5778 € - 0,6415 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
Gomma siliconica
22.2 mm
0,1883 € - 0,2081 € 555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Gomma siliconica
7.1 mm
0,2535 € - 0,2535 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Gomma siliconica
9.5 mm
0,2549 € - 0,2818 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Naturale
Silicone
11.9 mm
0,1735 € - 0,1818 € 37987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Naturale
Silicone
0.5 mm
  • di 13
Cape 24.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250600

Fascia di prezzo
0,6798 € - 0,6104 €

Livelli di giacenza
29200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 2.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250181

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,113 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 9.0 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250426

Fascia di prezzo
0,3172 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2527 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M4
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Fascia di prezzo
0,3638 € - 0,311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 7.1 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251010

Fascia di prezzo
0,4596 € - 0,3915 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    5/16 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 12.2 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251164

Fascia di prezzo
0,9414 € - 0,8067 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 20.6 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449462

Fascia di prezzo
0,4225 € - 0,3796 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250815

Fascia di prezzo
0,3401 € - 0,3235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Fascia di prezzo
0,3429 € - 0,2943 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/16 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 7.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251034

Fascia di prezzo
0,5179 € - 0,4429 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M8
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250976

Fascia di prezzo
0,3915 € - 0,336 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M6;1/4 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Cape 3.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242261

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1362 €

Livelli di giacenza
4085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 5.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250372

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/4-20;M6
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cape 20.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242490

Fascia di prezzo
0,609 € - 0,5481 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    UNF
Cape 22.2 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242506

Fascia di prezzo
0,6415 € - 0,5778 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 7.1 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374375

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    5/16 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 9.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242315

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,2535 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M10;1/8 in
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242339

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M12; 1/2 in UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250150

Fascia di prezzo
0,1818 € - 0,1735 €

Livelli di giacenza
37987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790