Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci e tappi conici standard sono progettati per fungere sia da tappi che da cappucci. Grazie alla loro forma conica, si adattano a oltre 140 dimensioni. Sono comunemente utilizzati per proteggere da danni, sporco, umidità e altre sostanze chimiche corrosive durante lo stoccaggio e la spedizione. Ampiamente applicabili in vari settori industriali, sono semplici da installare e rimuovere, offrendo una soluzione conveniente in termini di costi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Se utilizzato come tappo | d1 | Colore | d2 | d3 | Se utilizzato come cappuccio | d4 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4134 € - 1,5705 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Verde
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 0,0304 € - 0,0473 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0687 € - 0,1069 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,2132 € - 0,2369 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,1456 € - 0,1618 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,2772 € - 0,308 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 1,0272 € - 1,1413 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,834 € - 0,9267 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,3091 € - 0,3434 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,6409 € - 0,7121 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,4477 € - 0,4975 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,3638 € - 0,4042 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 1,9797 € - 2,1997 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,4171 € - 0,4635 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,3904 € - 0,4338 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,2452 € - 0,2724 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0335 € - 0,0522 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0485 € - 0,0754 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0453 € - 0,0706 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Verde
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare