Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard PCR

Disponibile

I cappucci e tappi conici standard sono progettati per fungere sia da tappi che da cappucci. Grazie alla loro forma conica, si adattano a oltre 140 dimensioni. Sono comunemente utilizzati per proteggere da danni, sporco, umidità e altre sostanze chimiche corrosive durante lo stoccaggio e la spedizione. Ampiamente applicabili in vari settori industriali, sono semplici da installare e rimuovere, offrendo una soluzione conveniente in termini di costi.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Se utilizzato come tappo d1 Colore d2 d3 Se utilizzato come cappuccio d4 Acquista
0,0304 € - 0,0473 € Richiedi il lead time qui
17.5 mm
Verde
20.1 mm
15.2 mm
17.3 mm
0,0534 € - 0,0831 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
Verde
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
0,208 € - 0,2312 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
Verde
75.8 mm
68.1 mm
74.0 mm
0,0594 € - 0,0661 € Richiedi il lead time qui
33.6 mm
Verde
37.9 mm
37.9 mm
42.7 mm
1,0021 € - 1,1135 € Richiedi il lead time qui
139.5 mm
Verde
145.6 mm
135.0 mm
140.0 mm
0,4069 € - 0,4522 € Richiedi il lead time qui
101.9 mm
Verde
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
0,0426 € - 0,0663 € Richiedi il lead time qui
19.4 mm
Verde
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
0,0564 € - 0,0627 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
Verde
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
0,2392 € - 0,2658 € Richiedi il lead time qui
74.0 mm
Verde
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
0,3809 € - 0,4233 € Richiedi il lead time qui
98.0 mm
Verde
102.0 mm
94.8 mm
98.5 mm
1,9314 € - 2,1461 € Richiedi il lead time qui
270.0 mm
Verde
281.0 mm
213.0 mm
223.0 mm
0,1421 € - 0,1579 € Richiedi il lead time qui
53.5 mm
Verde
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
1,5674 € - 2,4382 € Richiedi il lead time qui
173.0 mm
Verde
181.3 mm
178.8 mm
179.2 mm
0,3549 € - 0,3944 € Richiedi il lead time qui
96.5 mm
Verde
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
0,2704 € - 0,3005 € Richiedi il lead time qui
77.1 mm
Verde
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
1,3789 € - 1,5322 € Richiedi il lead time qui
157.0 mm
Verde
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
0,1058 € - 0,1176 € Richiedi il lead time qui
48.6 mm
Verde
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
1,1906 € - 1,852 € Richiedi il lead time qui
146.8 mm
Verde
151.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
0,3289 € - 0,5117 € Richiedi il lead time qui
93.5 mm
Verde
100.3 mm
89.9 mm
97.8 mm
0,0473 € - 0,0736 € Richiedi il lead time qui
24.7 mm
Verde
27.7 mm
23.2 mm
26.1 mm
  • di 2
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 17.5 mm 17.3 mm Verde

20747114

Fascia di prezzo
0,0473 € - 0,0304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    15.2 mm
  • d4
    17.3 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 30.0 mm 30.7 mm Verde

20747176

Fascia di prezzo
0,0831 € - 0,0534 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 70.0 mm 74.0 mm Verde

20747275

Fascia di prezzo
0,2312 € - 0,208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    68.1 mm
  • d4
    74.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 33.6 mm 42.7 mm Verde

20747190

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.7 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d3
    37.9 mm
  • d4
    42.7 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 139.5 mm 140.0 mm Verde

20747381

Fascia di prezzo
1,1135 € - 1,0021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    150.0 mm
  • d1
    139.5 mm
  • d2
    145.6 mm
  • d3
    135.0 mm
  • d4
    140.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 101.9 mm 103.0 mm Verde

20747343

Fascia di prezzo
0,4522 € - 0,4069 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Verde

20747138

Fascia di prezzo
0,0663 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 30.0 mm 39.1 mm Verde

20747183

Fascia di prezzo
0,0627 € - 0,0564 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.7 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    39.1 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 74.0 mm 73.9 mm Verde

20747282

Fascia di prezzo
0,2658 € - 0,2392 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 98.0 mm 98.5 mm Verde

20747336

Fascia di prezzo
0,4233 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    107.2 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.8 mm
  • d4
    98.5 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 270.0 mm 223.0 mm Verde

20747435

Fascia di prezzo
2,1461 € - 1,9314 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    297.0 mm
  • d1
    270.0 mm
  • d2
    281.0 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 53.5 mm 55.3 mm Verde

20747251

Fascia di prezzo
0,1579 € - 0,1421 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 173.0 mm 179.2 mm Verde

20747411

Fascia di prezzo
2,4382 € - 1,5674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    195.0 mm
  • d1
    173.0 mm
  • d2
    181.3 mm
  • d3
    178.8 mm
  • d4
    179.2 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 96.5 mm 101.0 mm Verde

20747329

Fascia di prezzo
0,3944 € - 0,3549 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 77.1 mm 78.2 mm Verde

20747299

Fascia di prezzo
0,3005 € - 0,2704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Verde

20747404

Fascia di prezzo
1,5322 € - 1,3789 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 48.6 mm 49.7 mm Verde

20747244

Fascia di prezzo
0,1176 € - 0,1058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    48.9 mm
  • d4
    49.7 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 146.8 mm 148.6 mm Verde

20747398

Fascia di prezzo
1,852 € - 1,1906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    159.5 mm
  • d1
    146.8 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 93.5 mm 97.8 mm Verde

20747312

Fascia di prezzo
0,5117 € - 0,3289 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    107.5 mm
  • d1
    93.5 mm
  • d2
    100.3 mm
  • d3
    89.9 mm
  • d4
    97.8 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 24.7 mm 26.1 mm Verde

20747152

Fascia di prezzo
0,0736 € - 0,0473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm