I cappucci e tappi conici standard sono progettati per fungere sia da tappi che da cappucci. Grazie alla loro forma conica, si adattano a oltre 140 dimensioni. Sono comunemente utilizzati per proteggere da danni, sporco, umidità e altre sostanze chimiche corrosive durante lo stoccaggio e la spedizione. Ampiamente applicabili in vari settori industriali, sono semplici da installare e rimuovere, offrendo una soluzione conveniente in termini di costi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Se utilizzato come tappo | d1 | Colore | d2 | d3 | Se utilizzato come cappuccio | d4 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0564 € - 0,0627 € | Richiedi il lead time qui |  | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Verde
 | 
1.287 in
 
32.7 mm
 | 
1.362 in
 
34.6 mm
 |  | 
1.539 in
 
39.1 mm
 | ||
| 0,2704 € - 0,3005 € | Richiedi il lead time qui |  | 
3.035 in
 
77.1 mm
 | 
Verde
 | 
3.177 in
 
80.7 mm
 | 
2.945 in
 
74.8 mm
 |  | 
3.079 in
 
78.2 mm
 | ||
| 0,0694 € - 0,0772 € | Richiedi il lead time qui |  | 
1.559 in
 
39.6 mm
 | 
Verde
 | 
1.681 in
 
42.7 mm
 | 
1.504 in
 
38.2 mm
 |  | 
1.618 in
 
41.1 mm
 | ||
| 0,1768 € - 0,1965 € | Richiedi il lead time qui |  | 
2.681 in
 
68.1 mm
 | 
Verde
 | 
2.791 in
 
70.9 mm
 | 
2.61 in
 
66.3 mm
 |  | 
2.728 in
 
69.3 mm
 | ||
| 0,0426 € - 0,0663 € | Richiedi il lead time qui |  | 
0.764 in
 
19.4 mm
 | 
Verde
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 |  | 
0.839 in
 
21.3 mm
 | ||
| 0,062 € - 0,0964 € | Richiedi il lead time qui |  | 
1.335 in
 
33.9 mm
 | 
Verde
 | 
1.469 in
 
37.3 mm
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 |  | 
1.409 in
 
35.8 mm
 | ||
| 0,2392 € - 0,2658 € | Richiedi il lead time qui |  | 
2.913 in
 
74.0 mm
 | 
Verde
 | 
3.031 in
 
77.0 mm
 | 
2.815 in
 
71.5 mm
 |  | 
2.909 in
 
73.9 mm
 | ||
| 0,3015 € - 0,3351 € | Richiedi il lead time qui |  | 
3.315 in
 
84.2 mm
 | 
Verde
 | 
3.575 in
 
90.8 mm
 | 
3.157 in
 
80.2 mm
 |  | 
3.476 in
 
88.3 mm
 | ||
| 0,8136 € - 0,9041 € | Richiedi il lead time qui |  | 
4.882 in
 
124.0 mm
 | 
Verde
 | 
5.039 in
 
128.0 mm
 | 
4.764 in
 
121.0 mm
 |  | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | ||
| 0,3549 € - 0,3944 € | Richiedi il lead time qui |  | 
3.799 in
 
96.5 mm
 | 
Verde
 | 
4.016 in
 
102.0 mm
 | 
3.701 in
 
94.0 mm
 |  | 
3.976 in
 
101.0 mm
 | ||
| 1,7559 € - 1,951 € | Richiedi il lead time qui |  | 
8.504 in
 
216.0 mm
 | 
Verde
 | 
8.803 in
 
223.6 mm
 | 
8.386 in
 
213.0 mm
 |  | 
8.78 in
 
223.0 mm
 | ||
| 0,4069 € - 0,4522 € | Richiedi il lead time qui |  | 
4.012 in
 
101.9 mm
 | 
Verde
 | 
4.232 in
 
107.5 mm
 | 
3.858 in
 
98.0 mm
 |  | 
4.055 in
 
103.0 mm
 | ||
| 0,0645 € - 0,1003 € | Richiedi il lead time qui |  | 
1.374 in
 
34.9 mm
 | 
Verde
 | 
1.433 in
 
36.4 mm
 | 
1.303 in
 
33.1 mm
 |  | 
1.386 in
 
35.2 mm
 | ||
| 0,3809 € - 0,4233 € | Richiedi il lead time qui |  | 
3.858 in
 
98.0 mm
 | 
Verde
 | 
4.016 in
 
102.0 mm
 | 
3.732 in
 
94.8 mm
 |  | 
3.878 in
 
98.5 mm
 | ||
| 1,9314 € - 2,1461 € | Richiedi il lead time qui |  | 
10.63 in
 
270.0 mm
 | 
Verde
 | 
11.063 in
 
281.0 mm
 | 
8.386 in
 
213.0 mm
 |  | 
8.78 in
 
223.0 mm
 | ||
| 0,4368 € - 0,4854 € | Richiedi il lead time qui |  | 
4.252 in
 
108.0 mm
 | 
Verde
 | 
4.492 in
 
114.1 mm
 | 
4.189 in
 
106.4 mm
 |  | 
4.394 in
 
111.6 mm
 | ||
| 1,1906 € - 1,852 € | Richiedi il lead time qui |  | 
5.78 in
 
146.8 mm
 | 
Verde
 | 
5.945 in
 
151.0 mm
 | 
5.622 in
 
142.8 mm
 |  | 
5.85 in
 
148.6 mm
 | ||
| 0,067 € - 0,1043 € | Richiedi il lead time qui |  | 
1.52 in
 
38.6 mm
 | 
Verde
 | 
1.598 in
 
40.6 mm
 | 
1.461 in
 
37.1 mm
 |  | 
1.535 in
 
39.0 mm
 | ||
| 1,0021 € - 1,1135 € | Richiedi il lead time qui |  | 
5.492 in
 
139.5 mm
 | 
Verde
 | 
5.732 in
 
145.6 mm
 | 
5.315 in
 
135.0 mm
 |  | 
5.512 in
 
140.0 mm
 | ||
| 0,0534 € - 0,0831 € | Richiedi il lead time qui |  | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Verde
 | 
1.283 in
 
32.6 mm
 | 
1.083 in
 
27.5 mm
 |  | 
1.209 in
 
30.7 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare