Menu Ricerca

Cappucci esagonali per raccordi idraulici 80.0 mm 43.0 mm Nero LDPE

Il cappuccio lungo per raccordi idraulici è destinato a proteggere l'intero raccordo di assemblaggio sui tubi idraulici. Facile da installare tramite innesto a pressione. Protegge sia i profili femmina che maschio.
Codice articolo Essentra :

20597313

Codice articolo precedente:

20597313

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,5555 €
250 + 0,50 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

27,78 €

50 x 0,5555 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 80.0 mm
h 43.0 mm
H 69.0 mm
Colore Nero
Materiale LDPE
Tipo 2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci