Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Giallo, Naturale Codice Serie: SRCTLTPE, SR1116
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | d1 | h1 | H | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1484 € - 0,2308 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Giallo
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1247 € - 0,194 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
Giallo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,2027 € - 0,3154 € | Richiedi il lead time qui |
1.732 in
44.0 mm
|
Giallo
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2444 € - 0,3802 € | Richiedi il lead time qui |
1.835 in
46.6 mm
|
Giallo
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1051 € - 0,1635 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
Giallo
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,066 € - 0,1027 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.756 in
19.2 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0888 € - 0,1381 € | Richiedi il lead time qui |
1.016 in
25.8 mm
|
Giallo
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,066 € - 0,1027 € | Richiedi il lead time qui |
0.783 in
19.9 mm
|
Giallo
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0523 € - 0,0814 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
Giallo
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0924 € - 0,1437 € | Richiedi il lead time qui |
1.094 in
27.8 mm
|
Giallo
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0245 € - 0,0382 € | Richiedi il lead time qui |
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1029 € - 0,1601 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0825 € - 0,1283 € | Richiedi il lead time qui |
0.996 in
25.3 mm
|
Giallo
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0657 € - 0,1022 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.87 in
22.1 mm
|
Giallo
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,1073 € - 0,167 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
Giallo
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0523 € - 0,0814 € | Richiedi il lead time qui |
0.685 in
17.4 mm
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0302 € - 0,047 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,029 € - 0,0452 € | Richiedi il lead time qui |
0.559 in
14.2 mm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0684 € - 0,1064 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.858 in
21.8 mm
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0336 € - 0,0523 € | Richiedi il lead time qui |
0.661 in
16.8 mm
|
Giallo
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare