Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce.
Materiale: PVC flessibile Colore: Giallo Codice Serie: SR1072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,391 € - 0,8269 € | 19851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4919 € - 1,0359 € | 316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6383 € - 1,4363 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7516 € - 1,5872 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8871 € - 1,8803 € | 685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare