Menu Ricerca

Cappucci flessibili in vinile con linguetta di tiro - Standard

Disponibile

I cappucci flessibili con linguetta di tiro in vinile sono adatti sia per applicazioni con filettatura che senza filettatura. Adatti a una varietà di dimensioni Sono in grado di resistere all'usura e a temperature fino a +210ºC. Facili da installare. Compatibili con le filettature metriche, UNF e BSP.I cappucci flessibili sono adatti per applicazioni lisce o filettate e il loro design unico consente di adattarsi a una vasta gamma di diametri.

  • Caratterizzato da una linguetta di tiro e da un design a forma di stella.
  • Facili da inserire e rimuovere.
Materiale: PVC Colore: Nero Codice Serie: SRF0077

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d d2 Dimensioni filetto (Tutte) h Filettatura standard Acquista
0,438 € - 0,7109 € 12044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
13.5 mm
7/6", 1/2";1/4";M12
25.0 mm
Filettatura UNF
0,543 € - 1,2332 € 11996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
16.5 mm
9/16", 5/8";M14, M16
30.0 mm
Filettatura UNF
0,3509 € - 0,5716 € 11055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
11.0 mm
3/8";1/8";M10
25.0 mm
Filettatura UNF
0,7945 € - 1,3377 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
24.0 mm
7/8";1/2" 5/8";M20;M22;M24
50.0 mm
Filettatura UNF
0,6701 € - 1,8077 € Richiedi il lead time qui
16.5 mm
20.0 mm
3/4";3/8";M18
40.0 mm
Filettatura UNF
Cappuccio con linguetta di tiro 25.0 mm PVC Nero

10015803

Fascia di prezzo
0,7109 € - 0,438 €

Livelli di giacenza
12044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    25.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d
    11.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    7/6", 1/2";1/4";M12
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio con linguetta di tiro 30.0 mm PVC Nero

10015810

Fascia di prezzo
1,2332 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
11996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    30.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • d
    13.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    9/16", 5/8";M14, M16
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio con linguetta di tiro 25.0 mm PVC Nero

10015797

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,3509 €

Livelli di giacenza
11055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    25.0 mm
  • d2
    11.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/8";1/8";M10
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio con linguetta di tiro 50.0 mm PVC Nero

10015834

Fascia di prezzo
1,3377 € - 0,7945 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    50.0 mm
  • d2
    24.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    7/8";1/2" 5/8";M20;M22;M24
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio con linguetta di tiro 40.0 mm PVC Nero

10015827

Fascia di prezzo
1,8077 € - 0,6701 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    40.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d
    16.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/4";3/8";M18
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF