Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci GPL sono stati sviluppati in collaborazione con il settore del GPL per aiutare a evitare perdite di gas nocive. Offrono una tenuta ermetica per cilindri, valvole e raccordi, anche in ambienti difficili. Impediscono l'ingresso di inquinanti nelle applicazioni. Contrassegnati con le indicazioni per il montaggio e lo smontaggio.
Materiale: HDPE; LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1085
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Descrizione valvola | Materiale | d | Materiale guarnizione di tenuta | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,167 € - 0,8647 € | 8312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
W21.8 x 1/4 LHT
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Neoprene
|
1.102 in
28.0 mm
|
2