Menu Ricerca

Cappucci per rivetti

Disponibile

I cappucci per rivetti si adattano saldamente alla parte superiore dei rivetti ciechi. Offrono una protezione contro la polvere e la sporcizia, garantendo anche una finitura pulita per le viti. Non richiedono strumenti aggiuntivi per l'installazione. Utilizzati nelle applicazioni automobilistiche e industriali.Progettati per fornire protezione e una finitura pulita per le viti.Fornisce protezione da polvere e sporcizia, danni e corrosione.Utilizzati per applicazioni nei settori automobilistico, edile, dell'arredamento e degli elettrodomestici. Materiale: LDPE - PIR, HDPE, LDPE Colore: Marrone, Nero, Bianco, Beige, Grigio Codice Serie: , SR1814, SR1804

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
39 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B C Colore A D Tipo Acquista
0,0518 € - 0,0518 € 3176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,0624 € - 0,131 € 9997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone
0,0533 € - 0,0743 € Richiedi il lead time qui
Nero
0,0514 € - 0,0715 € 3540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,0514 € - 0,0715 € Richiedi il lead time qui
Beige
0,0559 € - 0,0782 € 15955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,0554 € - 0,0773 € 36645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
0,0355 € - 0,0493 € Richiedi il lead time qui
Grigio
0,0518 € - 0,0518 € 43298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
0,0558 € - 0,0778 € 804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
0,0555 € - 0,0555 € 11996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
0,0496 € - 0,0692 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
0,0554 € - 0,0773 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Beige
0,0496 € - 0,0692 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
0,0518 € - 0,0518 € 31025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,0527 € - 0,0737 € 59000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
0,0518 € - 0,0518 € 32700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
0,0514 € - 0,0715 € 31219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
0,0518 € - 0,0518 € 49000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,0554 € - 0,0773 € 982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
  • di 2
Cappuccio per rivetto 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Nero

10063620

Fascia di prezzo
0,0518 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
3176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per rivetto 10.0 mm 11.5 mm 4.5 mm HDPE Marrone

10358726

Fascia di prezzo
0,131 € - 0,0624 €

Livelli di giacenza
9997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 12.7 mm 14.1 mm 2.3 mm HDPE Nero

10064368

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 2.7 mm 11.5 mm HDPE Nero

10064399

Fascia di prezzo
0,0715 € - 0,0514 €

Livelli di giacenza
3540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 2.7 mm 11.5 mm HDPE Beige

10064405

Fascia di prezzo
0,0715 € - 0,0514 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Beige
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto (DIA)

10064436

Fascia di prezzo
0,0782 € - 0,0559 €

Livelli di giacenza
15955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 3.2 mm 14.2 mm HDPE Bianco

10064498

Fascia di prezzo
0,0773 € - 0,0554 €

Livelli di giacenza
36645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 1.9 mm 8.0 mm HDPE Grigio

10064177

Fascia di prezzo
0,0493 € - 0,0355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Bianco

10063637

Fascia di prezzo
0,0518 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
43298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 3.7 mm 14.9 mm HDPE Bianco

10064511

Fascia di prezzo
0,0778 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Bianco

10063651

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,0555 €

Livelli di giacenza
11996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 1.8 mm 11.6 mm HDPE Bianco

10064191

Fascia di prezzo
0,0692 € - 0,0496 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 3.2 mm 14.2 mm HDPE Beige

10064481

Fascia di prezzo
0,0773 € - 0,0554 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Beige
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto (DIA)

10064207

Fascia di prezzo
0,0692 € - 0,0496 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 12.0 mm (DIA)

10063606

Fascia di prezzo
0,0518 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
31025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 2.7 mm 16.1 mm HDPE Grigio

10064467

Fascia di prezzo
0,0737 € - 0,0527 €

Livelli di giacenza
59000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Bianco

10063613

Fascia di prezzo
0,0518 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
32700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 2.7 mm 11.5 mm HDPE Grigio

10064429

Fascia di prezzo
0,0715 € - 0,0514 €

Livelli di giacenza
31219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Nero

10063644

Fascia di prezzo
0,0518 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
49000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per rivetto 3.2 mm 14.2 mm HDPE Nero

10064474

Fascia di prezzo
0,0773 € - 0,0554 €

Livelli di giacenza
982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790