Menu Ricerca

Cappucci per rivetti

Disponibile

I cappucci per rivetti si adattano saldamente alla parte superiore dei rivetti ciechi. Offrono una protezione contro la polvere e la sporcizia, garantendo anche una finitura pulita per le viti. Non richiedono strumenti aggiuntivi per l'installazione. Utilizzati nelle applicazioni automobilistiche e industriali.Progettati per fornire protezione e una finitura pulita per le viti.Fornisce protezione da polvere e sporcizia, danni e corrosione.Utilizzati per applicazioni nei settori automobilistico, edile, dell'arredamento e degli elettrodomestici. Materiale: HDPE, LDPE Colore: Marrone, Nero, Bianco, Beige, Grigio Codice Serie: SR1814, SR1804

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
38 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B C Colore A D Tipo Acquista
0,0558 € - 0,0778 € 31445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,0036 € - 0,0036 € Richiedi il lead time qui
Beige
0,0373 € - 0,0519 € 26675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
0,0518 € - 0,0518 € 31025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,0559 € - 0,0782 € 6955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,0355 € - 0,0493 € Richiedi il lead time qui
Grigio
0,0496 € - 0,0692 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
0,0554 € - 0,0773 € 982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,0527 € - 0,0737 € 59000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
0,0496 € - 0,0692 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
0,0935 € - 0,0935 € 9079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
0,0518 € - 0,0518 € Richiedi il lead time qui
Nero
0,0068 € - 0,0068 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Beige
0,0558 € - 0,0778 € 804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
0,0355 € - 0,0493 € 83498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
0,0373 € - 0,0519 € 745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
0,0514 € - 0,0715 € 1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,0355 € - 0,0493 € 62055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
  • di 2
Cappuccio per rivetto 3.7 mm 14.9 mm HDPE Nero

10064504

Fascia di prezzo
0,0778 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
31445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto HDPE Beige

10064153

Fascia di prezzo
0,0036 € - 0,0036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Beige
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 2.3 mm 9.7 mm HDPE Bianco

10064344

Fascia di prezzo
0,0519 € - 0,0373 €

Livelli di giacenza
26675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 12.0 mm (DIA)

10063606

Fascia di prezzo
0,0518 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
31025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto (DIA)

10064436

Fascia di prezzo
0,0782 € - 0,0559 €

Livelli di giacenza
6955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 1.9 mm 8.0 mm HDPE Grigio

10064177

Fascia di prezzo
0,0493 € - 0,0355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto (DIA)

10064207

Fascia di prezzo
0,0692 € - 0,0496 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 3.2 mm 14.2 mm HDPE Nero

10064474

Fascia di prezzo
0,0773 € - 0,0554 €

Livelli di giacenza
982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 2.7 mm 16.1 mm HDPE Grigio

10064467

Fascia di prezzo
0,0737 € - 0,0527 €

Livelli di giacenza
59000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 1.8 mm 11.6 mm HDPE Bianco

10064191

Fascia di prezzo
0,0692 € - 0,0496 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 2.8 mm 12.0 mm HDPE Bianco

10182680

Fascia di prezzo
0,0935 € - 0,0935 €

Livelli di giacenza
9079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 6.0 mm 12.0 mm LDPE Nero

10063620

Fascia di prezzo
0,0518 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per rivetto 2.7 mm 16.1 mm HDPE Beige

10064443

Fascia di prezzo
0,0068 € - 0,0068 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Beige
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 3.7 mm 14.9 mm HDPE Bianco

10064511

Fascia di prezzo
0,0778 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 1.9 mm 8.0 mm HDPE Bianco

10064160

Fascia di prezzo
0,0493 € - 0,0355 €

Livelli di giacenza
83498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 2.3 mm 9.7 mm HDPE Grigio

10064351

Fascia di prezzo
0,0519 € - 0,0373 €

Livelli di giacenza
745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 2.7 mm 11.5 mm HDPE Nero

10064399

Fascia di prezzo
0,0715 € - 0,0514 €

Livelli di giacenza
1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 1.9 mm 8.0 mm HDPE Nero

10064146

Fascia di prezzo
0,0493 € - 0,0355 €

Livelli di giacenza
62055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790