Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Foro di sfiato | Colore | Materiale | H | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10120729 | 0,1529 € - 0,4342 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Verde
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
|
| 0,4244 € - 1,3522 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
2
|
||
| 14,4181 € - 14,4181 € | 322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| 53,2787 € - 79,925 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 650, ANSI 26
|
26 in
660.4 mm
|
|
||
| 30,6731 € - 46,0305 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
|
||
| 2,2944 € - 2,2944 € | 6934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 1,3214 € - 3,004 € | 2860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 0,2747 € - 0,9279 € | 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
2
|
||
| 2,0357 € - 2,0357 € | 753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2
|
||
| 1,3979 € - 3,2419 € | 2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
| 5,3566 € - 17,3432 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 9-1/2
|
9.528 in
242.0 mm
|
2
|
||
| 1,657 € - 1,657 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2
|
||
| 0,5693 € - 2,1325 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2
|
||
| 0,9153 € - 2,9319 € | 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
2
|
||
| 0,2512 € - 0,6731 € | 2952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,4727 € - 4,7602 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2
|
||
| 0,1039 € - 0,3301 € | 6980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 0,7811 € - 2,5044 € | 740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
2
|
||
| 2,5266 € - 8,0651 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
2
|
||
| 1,4438 € - 4,5177 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare