Menu Ricerca

Cappucci per tubi in PE - PCR

Disponibile

I cappucci per tubi in plastica garantiscono una protezione efficace per tubi e condotte. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente. Presentano un foro di pressione, che consente il rilascio della pressione in base al clima atmosferico del luogo di utilizzo.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPEPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale H d Acquista
3,2093 € - 3,5659 € Richiedi il lead time qui
DN 250
0,5166 € - 0,574 € Richiedi il lead time qui
DN 90
0,1568 € - 0,2439 € Richiedi il lead time qui
DN 50
4,1143 € - 4,5715 € Richiedi il lead time qui
DN 280
0,3321 € - 0,5166 € Richiedi il lead time qui
DN 75
0,6411 € - 0,7123 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DN 110
38.6 mm
116.0 mm
1,107 € - 1,23 € Richiedi il lead time qui
DN 160
49.5 mm
160.0 mm
1,6605 € - 1,845 € Richiedi il lead time qui
DN 180
2,3985 € - 2,665 € Richiedi il lead time qui
DN 200
0,7656 € - 0,8507 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DN 125
Cappuccio per tubi DN 250 250.0 mm LDPE - PCR Verde

20749279

Fascia di prezzo
3,5659 € - 3,2093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro Nominale
    DN 250
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi DN 90 93.3 mm LDPE - PCR Verde

20749217

Fascia di prezzo
0,574 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro Nominale
    DN 90
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi DN 50 55.1 mm LDPE - PCR Verde

20749194

Fascia di prezzo
0,2439 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro Nominale
    DN 50
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi DN 280 288.0 mm LDPE - PCR Verde

20749286

Fascia di prezzo
4,5715 € - 4,1143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro Nominale
    DN 280
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi DN 75 81.7 mm LDPE - PCR Verde

20749200

Fascia di prezzo
0,5166 € - 0,3321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro Nominale
    DN 75
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi DN 110 116.0 mm LDPE - PCR Verde

20749224

Fascia di prezzo
0,7123 € - 0,6411 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    116.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Diametro Nominale
    DN 110
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi DN 160 160.0 mm LDPE - PCR Verde

20749248

Fascia di prezzo
1,23 € - 1,107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Diametro Nominale
    DN 160
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi DN 180 183.6 mm LDPE - PCR Verde

20749255

Fascia di prezzo
1,845 € - 1,6605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro Nominale
    DN 180
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi DN 200 200.0 mm LDPE - PCR Verde

20749262

Fascia di prezzo
2,665 € - 2,3985 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro Nominale
    DN 200
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi DN 125 130.0 mm LDPE - PCR Verde

20749231

Fascia di prezzo
0,8507 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro Nominale
    DN 125
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000