I tappi per tubi incassati proteggono i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Possono essere utilizzati con ganci da gru per spostare i tubi durante lo stoccaggio e il trasporto. Resistono a temperature da -30 C fino a +60 C.
Materiale: LDPE, PE Colore: Nero, Giallo Codice Serie: SR1370, SR1371
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H1 | H | Specifica DIN tubo | Diametro nominale | Tipo | OD | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,8478 € - 166,024 € | Richiedi il lead time qui |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 900
|
36 in
914.4 mm
|
2
|
32 in
812.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||
| 5,0279 € - 5,0279 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
1
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 400
|
16 in
406.4 mm
|
1
|
16 in
406.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 23,814 € - 50,0094 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 500
|
20 in
508.0 mm
|
2
|
20 in
508.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 10073964 | 3,824 € - 8,4172 € | 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 150
|
6 in
152.4 mm
|
1
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 16,4435 € - 42,7403 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 450
|
18 in
457.2 mm
|
2
|
18 in
457.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 13,71 € - 28,791 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 350
|
14 in
355.6 mm
|
2
|
14 in
355.6 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 300
|
12 in
304.8 mm
|
1
|
12.752 in
323.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 72,3599 € - 188,9264 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
DN 1000
|
40 in
1016.0 mm
|
2
|
40 in
1016.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 9,4469 € - 19,8384 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 300
|
12 in
304.8 mm
|
2
|
12.752 in
323.9 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 4,6966 € - 4,6966 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254 mm
|
1
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 7,1099 € - 14,9309 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254.0 mm
|
2
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.713 in
18.1 mm
|
||
| 10,9623 € - 24,6567 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 400
|
16 in
406.4 mm
|
2
|
16 in
406.4 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 8,0075 € - 16,8158 € | Richiedi il lead time qui |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 300
|
12 in
304.8 mm
|
1
|
12.752 in
323.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10240519 | 61,7233 € - 160,4919 € | Richiedi il lead time qui |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 800
|
32 in
812.8 mm
|
2
|
32 in
812.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
| 2,8697 € - 4,0176 € | 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 180
|
6 in
152.4 mm
|
2
|
6.626 in
168.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 53,6833 € - 139,6327 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 600
|
24 in
609.6 mm
|
2
|
24 in
609.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 6,6859 € - 14,0403 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
2
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 55,9872 € - 146,1403 € | Richiedi il lead time qui |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 750
|
30 in
762.0 mm
|
2
|
30 in
762.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 5,6794 € - 5,6794 € | 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254.0 mm
|
1
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare