Menu Ricerca

Cappucci per tubi - PCR

Disponibile

I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
117 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale H d Acquista
0,0322 € - 0,0502 € Richiedi il lead time qui
0,0581 € - 0,0904 € Richiedi il lead time qui
0,0738 € - 0,1148 € 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
25.4 mm
0,0784 € - 0,1219 € Richiedi il lead time qui
0,1328 € - 0,2066 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 1/4"
25.3 mm
42.4 mm
0,1328 € - 0,2066 € Richiedi il lead time qui
0,3321 € - 0,5166 € Richiedi il lead time qui
0,5166 € - 0,8036 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.6 mm
88.9 mm
0,7656 € - 1,191 € Richiedi il lead time qui
0,7656 € - 0,8507 € Richiedi il lead time qui
0,9778 € - 1,0865 € Richiedi il lead time qui
5"
40.0 mm
139.7 mm
2,3985 € - 2,665 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4,1143 € - 6,4001 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10"
51.6 mm
273.0 mm
5,9962 € - 6,6625 € Richiedi il lead time qui
14"
56.8 mm
355.6 mm
0,5166 € - 0,8036 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,5166 € - 0,8036 € Richiedi il lead time qui
3"
30.0 mm
90.0 mm
0,7656 € - 0,8507 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
130.0 mm
1,6605 € - 2,583 € Richiedi il lead time qui
6"
39.6 mm
168.3 mm
2,3985 € - 2,665 € Richiedi il lead time qui
50.7 mm
200.0 mm
0,0322 € - 0,0502 € Richiedi il lead time qui
  • di 6
Cappuccio per tubi 6.4 mm LDPE - PCR Verde

20748050

Fascia di prezzo
0,0502 € - 0,0322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 15.5 mm LDPE - PCR Verde

20748180

Fascia di prezzo
0,0904 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 25.4 mm LDPE - PCR Verde

20748296

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0738 €

Livelli di giacenza
13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 29.0 mm LDPE - PCR Verde

20748340

Fascia di prezzo
0,1219 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 42.4 mm LDPE - PCR Verde

20748432

Fascia di prezzo
0,2066 € - 0,1328 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • H
    25.3 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/4"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 47.5 mm LDPE - PCR Verde

20748463

Fascia di prezzo
0,2066 € - 0,1328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20748593

Fascia di prezzo
0,5166 € - 0,3321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 88.9 mm LDPE - PCR Verde

20748678

Fascia di prezzo
0,8036 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 103.0 mm LDPE - PCR Verde

20748746

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 133.0 mm LDPE - PCR Verde

20748852

Fascia di prezzo
0,8507 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 139.7 mm LDPE - PCR Verde

20748876

Fascia di prezzo
1,0865 € - 0,9778 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diametro Nominale
    5"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 190.0 mm LDPE - PCR Verde

20749002

Fascia di prezzo
2,665 € - 2,3985 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 273.0 mm LDPE - PCR Verde

20749095

Fascia di prezzo
6,4001 € - 4,1143 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • Diametro Nominale
    10"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 355.6 mm LDPE - PCR Verde

20749132

Fascia di prezzo
6,6625 € - 5,9962 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • Diametro Nominale
    14"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 83.0 mm LDPE - PCR Verde

20748654

Fascia di prezzo
0,8036 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 90.0 mm LDPE - PCR Verde

20748685

Fascia di prezzo
0,8036 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro Nominale
    3"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 130.0 mm LDPE - PCR Verde

20748845

Fascia di prezzo
0,8507 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    130.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 168.3 mm LDPE - PCR Verde

20748951

Fascia di prezzo
2,583 € - 1,6605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    168.3 mm
  • H
    39.6 mm
  • Diametro Nominale
    6"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 200.0 mm LDPE - PCR Verde

20749026

Fascia di prezzo
2,665 € - 2,3985 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20748067

Fascia di prezzo
0,0502 € - 0,0322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000