Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0369 € - 0,0574 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,1568 € - 0,1742 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,1568 € - 0,1742 € | 9990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 0,7656 € - 0,8507 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,0147 € - 1,1275 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 3,731 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 4,1143 € - 4,5715 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 8,3025 € - 12,915 € | Richiedi il lead time qui |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 0,1458 € - 0,2268 € | 39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,0276 € - 0,043 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Richiedi il lead time qui |