I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0322 € - 0,0502 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0904 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,1328 € - 0,2066 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,3321 € - 0,5166 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,7656 € - 0,8507 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 1,0147 € - 1,5785 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,9372 € - 3,0135 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 3,731 € | 2025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 8,3025 € - 9,225 € | Richiedi il lead time qui |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0581 € - 0,0904 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,1328 € - 0,2066 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 0,1328 € - 0,2066 € | Richiedi il lead time qui |