Menu Ricerca

Cappucci per tubi - PCR

Disponibile

I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
117 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale H d Acquista
0,0322 € - 0,0502 € Richiedi il lead time qui
19.8 mm
8.0 mm
0,0581 € - 0,0904 € Richiedi il lead time qui
0,0645 € - 0,1004 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
18.5 mm
0,0784 € - 0,1219 € Richiedi il lead time qui
0,0876 € - 0,1363 € Richiedi il lead time qui
0,1328 € - 0,2066 € Richiedi il lead time qui
0,3321 € - 0,5166 € Richiedi il lead time qui
29.0 mm
75.0 mm
0,5166 € - 0,8036 € Richiedi il lead time qui
0,7656 € - 1,191 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
100.0 mm
0,7656 € - 0,8507 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,0147 € - 1,5785 € Richiedi il lead time qui
1,9372 € - 3,0135 € Richiedi il lead time qui
2,3985 € - 3,731 € 2025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8"
44.6 mm
219.1 mm
8,3025 € - 9,225 € Richiedi il lead time qui
16"
63.3 mm
406.4 mm
0,0322 € - 0,0502 € Richiedi il lead time qui
0,0581 € - 0,0904 € Richiedi il lead time qui
0,0738 € - 0,1148 € 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
25.4 mm
0,0784 € - 0,1219 € Richiedi il lead time qui
0,1328 € - 0,2066 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 1/4"
25.3 mm
42.4 mm
0,1328 € - 0,2066 € Richiedi il lead time qui
  • di 6
Cappuccio per tubi 8.0 mm LDPE - PCR Verde

20748074

Fascia di prezzo
0,0502 € - 0,0322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 15.0 mm LDPE - PCR Verde

20748173

Fascia di prezzo
0,0904 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 18.5 mm LDPE - PCR Verde

20748227

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 28.0 mm LDPE - PCR Verde

20748326

Fascia di prezzo
0,1219 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20748401

Fascia di prezzo
0,1363 € - 0,0876 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 45.4 mm LDPE - PCR Verde

20748456

Fascia di prezzo
0,2066 € - 0,1328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 75.0 mm LDPE - PCR Verde

20748609

Fascia di prezzo
0,5166 € - 0,3321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    75.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 77.0 mm LDPE - PCR Verde

20748616

Fascia di prezzo
0,8036 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 100.0 mm LDPE - PCR Verde

20748722

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 121.0 mm LDPE - PCR Verde

20748814

Fascia di prezzo
0,8507 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 146.0 mm LDPE - PCR Verde

20748890

Fascia di prezzo
1,5785 € - 1,0147 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 185.0 mm LDPE - PCR Verde

20748999

Fascia di prezzo
3,0135 € - 1,9372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 219.1 mm LDPE - PCR Verde

20749040

Fascia di prezzo
3,731 € - 2,3985 €

Livelli di giacenza
2025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • Diametro Nominale
    8"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 406.4 mm LDPE - PCR Verde

20749156

Fascia di prezzo
9,225 € - 8,3025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • Diametro Nominale
    16"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 6.4 mm LDPE - PCR Verde

20748050

Fascia di prezzo
0,0502 € - 0,0322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 15.5 mm LDPE - PCR Verde

20748180

Fascia di prezzo
0,0904 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 25.4 mm LDPE - PCR Verde

20748296

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0738 €

Livelli di giacenza
13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 29.0 mm LDPE - PCR Verde

20748340

Fascia di prezzo
0,1219 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 42.4 mm LDPE - PCR Verde

20748432

Fascia di prezzo
0,2066 € - 0,1328 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • H
    25.3 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/4"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 47.5 mm LDPE - PCR Verde

20748463

Fascia di prezzo
0,2066 € - 0,1328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000