I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3985 € - 2,665 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 8,3025 € - 9,225 € | Richiedi il lead time qui |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 5,166 € - 8,036 € | Richiedi il lead time qui |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 1,107 € - 1,23 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1,6605 € - 1,845 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,0147 € - 1,1275 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,6605 € - 1,845 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Richiedi il lead time qui |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,0973 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0932 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0904 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,1328 € - 0,2066 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare