I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7656 € - 1,191 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1,0147 € - 1,1275 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,6605 € - 1,845 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 5,166 € - 8,036 € | Richiedi il lead time qui |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,5166 € - 0,574 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2675 € - 0,2972 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Richiedi il lead time qui |
3 1/2"
|
|
|
||
| 0,7656 € - 0,8507 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 1,0147 € - 1,5785 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,9372 € - 3,0135 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 3,731 € | 2025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 8,3025 € - 9,225 € | Richiedi il lead time qui |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 0,0369 € - 0,0574 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare