Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0645 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,3883 € - 0,6041 € | 10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,2675 € - 0,2972 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,1328 € - 0,2066 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,5166 € - 0,574 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Richiedi il lead time qui |
3 1/2"
|
|
|
||
| 0,3321 € - 0,5166 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,249 € - 0,2767 € | 8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,2675 € - 0,2972 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,1328 € - 0,2066 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,7656 € - 0,8507 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 1,6605 € - 2,583 € | Richiedi il lead time qui |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 16,1437 € - 25,1125 € | Richiedi il lead time qui |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 7,38 € - 8,20 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare