Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0322 € - 0,0502 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0581 € - 0,0904 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,107 € - 1,23 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1494 € - 0,2324 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,3883 € - 0,6041 € | 10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,2675 € - 0,2972 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,5166 € - 0,574 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Richiedi il lead time qui |
3 1/2"
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1,0147 € - 1,1275 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0276 € - 0,043 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0876 € - 0,0973 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3883 € - 0,6041 € | Richiedi il lead time qui |
1 3/4"
|
|
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare