Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3376 € - 2,0807 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,0147 € - 1,1275 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,6605 € - 1,845 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 7,38 € - 8,20 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0553 € - 0,0861 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0932 € | Richiedi il lead time qui |
3/8"
|
|
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Richiedi il lead time qui |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2629 € - 0,4089 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,2444 € - 0,3802 € | 40600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 1,6605 € - 2,583 € | Richiedi il lead time qui |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
| 1,107 € - 1,23 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 4,1143 € - 4,5715 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 11,5312 € - 17,9375 € | Richiedi il lead time qui |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare