Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,1437 € - 25,1125 € | Richiedi il lead time qui |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,3883 € - 0,6041 € | Richiedi il lead time qui |
1 3/4"
|
|
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | Richiedi il lead time qui |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,7656 € - 0,8507 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 4,1143 € - 6,4001 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 5,9962 € - 6,6625 € | Richiedi il lead time qui |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,1328 € - 0,2066 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,3321 € - 0,5166 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,7656 € - 0,8507 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,0147 € - 1,5785 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,9372 € - 3,0135 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 3,731 € | 2025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 8,3025 € - 9,225 € | Richiedi il lead time qui |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare