Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0645 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7656 € - 0,8507 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,249 € - 0,2767 € | 8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,2675 € - 0,2972 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | Richiedi il lead time qui |
3"
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,107 € - 1,23 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,1328 € - 0,2066 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0599 € - 0,0932 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,0973 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0276 € - 0,043 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare