Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi per tubi per impieghi gravosi proteggono l'estremità dei tubi da polvere, detriti e contaminanti. Caratterizzati da una base rinforzata. Possono resistere a temperature comprese tra 66 C e -40 C.Utilizzati per proteggere l’estremità di un tubo da polvere, sporcizia e altre impurità.Utilizzati nelle applicazioni idrauliche, riscaldamento, ventilazione e industriali.Resistenti a temperature da 66 C a -40 C. Materiale: LDPE, PE Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SR1389
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | h | d1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8111 € - 1,2274 € | Richiedi il lead time qui |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,122 € - 0,1952 € | 13626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,1869 € - 1,799 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,4449 € - 1,1055 € | 11230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,0294 € - 1,5582 € | 406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| 0,847 € - 1,2071 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 0,9175 € - 2,153 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,7751 € - 1,1926 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 0,4034 € - 0,9546 € | 1240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,5136 € | 18767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,412 € | 27328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6895 € - 1,6162 € | 6910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,1395 € - 0,3104 € | 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,8539 € - 2,0109 € | 6225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,4366 € - 1,0301 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| 0,8263 € - 1,181 € | 1102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,5199 € - 1,889 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,6411 € - 1,5698 € | 1567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,3896 € - 0,9169 € | 4919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,7157 € - 1,0823 € | 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm