Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per viti a brugola si adattano saldamente alle viti a testa esagonale. Proteggono dai danni e dalla contaminazione. Utilizzati in settori come l'elettronica e la produzione di mobili.Utilizzati per nascondere e proteggere le viti a brugola da polvere, sporcizia e danni.Possono contribuire a ridurre rumore e vibrazioni fornendo un montaggio più sicuro.Utilizzati nel settore dell’elettronica o dell’arredamento. Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero Codice Serie: , SR1805
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Dimensioni vite | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0714 € - 0,0804 € | Richiedi il lead time qui |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0724 € - 0,1014 € | 138500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,1018 € | 21200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.331 in
8.4 mm
|
M10
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10070475 | 0,0725 € - 0,1015 € | 42900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 0,0388 € - 0,0953 € | Richiedi il lead time qui |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare