Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per viti Pozidrive sono progettati per coprire le viti e offrire una finitura ordinata. Forniscono una tenuta ermetica che impedisce l'ingresso di polvere e sporcizia. Facili da installare e rimuovere a pressione.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Marrone cioccolato, Marrone argilla, Marrone ocra, Grigio, Bianco, Marrone Codice Serie: SR1815
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Pozidrive n. | Colore | d1 | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0373 € - 0,0373 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Marrone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0455 € - 0,0455 € | 5084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0373 € | 22453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Marrone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0381 € - 0,0381 € | 76004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Marrone cioccolato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0373 € | 1925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Marrone ocra
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Marrone argilla
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| 0,0373 € - 0,0373 € | 7744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Grigio
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0373 € | 18291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Marrone ocra
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0373 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0384 € - 0,0384 € | 4484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Bianco
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,048 € - 0,048 € | 13726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Grigio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0455 € - 0,0455 € | 3671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Bianco
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm