Menu Ricerca

Cappucci per viti Torx

Disponibile

I cappucci Torx sono progettati per adattarsi perfettamente alle viti con testa Torx. Offrono una finitura pulita, pur nascondendole. Proteggono la vite da polvere, sporcizia e umidità. Semplici da applicare con un design a pressione. Le applicazioni includono l'automotive, l'industriale e l'assemblaggio elettronico.

  • Si adatta saldamente sulla testa delle viti Torx.
  • Previene manomissioni o accessi non autorizzati al rivetto.
  • Utilizzato in applicazioni come assemblaggi automobilistici, industriali ed elettronici.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Grigio, Bianco Codice Serie: SR1816

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
27 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B C Dimensione Torx E D Colore Tipo Acquista
0,0525 € - 0,0732 € 9960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Bianco
2
0,0525 € - 0,0732 € 4657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
TX10
1.2 mm
0.1 mm
Bianco
2
0,0525 € - 0,0732 € 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Grigio
2
0,0725 € - 0,1012 € 3479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Nero
1
0,0661 € - 0,0923 € 23344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Grigio
1
0,0827 € - 0,0827 € 7398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Grigio
1
0,0667 € - 0,0929 € 12118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Grigio
1
  • di 2
Coprivite Torx TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Bianco

10216668

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
9960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Dimensione Torx
    TX15
  • Tipo
    2
Coprivite Torx TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Bianco

10216637

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
4657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    12.0 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    1.2 mm
  • Dimensione Torx
    TX10
  • Tipo
    2
Cappuccio Torx LDPE Grigio

10216675

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Dimensione Torx
    TX15
  • Tipo
    2
Cappuccio Torx LDPE Nero

10216620

Fascia di prezzo
0,1012 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
3479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Dimensione Torx
    TX40
Coprivite Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Grigio

10216552

Fascia di prezzo
0,0923 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
23344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Dimensione Torx
    TX25
Coprivite Torx TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Grigio

10216613

Fascia di prezzo
0,0827 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
7398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Dimensione Torx
    TX40
Coprivite Torx TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Grigio

10216583

Fascia di prezzo
0,0929 € - 0,0667 €

Livelli di giacenza
12118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Dimensione Torx
    TX30