Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, PE Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | h | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Materiale (nome esteso) | H | Tipo filettatura compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0803 € - 0,1686 € | 2216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Polietilene a bassa densità
|
13.0
|
UNF
|
||
| 0,0627 € - 0,1207 € | 8350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Polietilene a bassa densità
|
16.2
|
UNF
|
||
| 0,0905 € - 0,1183 € | 37304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Polietilene a bassa densità
|
16.2
|
UNF
|
||
| 0,0873 € - 0,116 € | 29800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturale
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Polietilene a bassa densità
|
14.0
|
UNF
|
||
| 0,1741 € - 0,2483 € | 9869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturale
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Polietilene a bassa densità
|
21.2
|
BSP
|
||
| 0,112 € - 0,2353 € | 8672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Polietilene a bassa densità
|
13.0
|
BSP
|
||
| 0,1105 € - 0,1485 € | 9843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Polietilene a bassa densità
|
11.0
|
BSP
|
||
| 0,2293 € - 0,3046 € | 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturale
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,10 € - 0,2217 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Rosso
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Cloruro di polivinile
|
|
|
||
| 0,088 € - 0,1964 € | 20866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Rosso
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1189 € - 0,282 € | 39500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,0965 € - 0,2153 € | 363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Rosso
|
0.874 in
22.2 mm
|
Non Threaded
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,0898 € - 0,2118 € | 21666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,0638 € - 0,15 € | 36554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1699 € - 0,3975 € | 1689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1052 € - 0,2466 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1602 € - 0,3801 € | 7960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1326 € - 0,3133 € | 5492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Rosso
|
0.827 in
21.0 mm
|
Non Threaded
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,0585 € - 0,1369 € | 84124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,114 € - 0,2704 € | 12370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
Rosso
|
1.071 in
27.2 mm
|
Non Threaded
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare