Menu Ricerca

Cappucci protezione perno

Disponibile

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, PE Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore h Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Materiale (nome esteso) H Tipo filettatura compatibile Acquista
0,1464 € - 0,3656 € 5585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Rosso
27.3 mm
Non Threaded
Polietilene a bassa densità
0,4615 € - 1,0881 € 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Rosso
58.5 mm
1 1/4"
Polietilene a bassa densità
0,088 € - 0,1964 € 20866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Rosso
19.1 mm
5/16"
Polietilene a bassa densità
0,0965 € - 0,2153 € 363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
Rosso
22.2 mm
Non Threaded
Polietilene a bassa densità
0,1699 € - 0,3975 € 1689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Naturale
18.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,10 € - 0,2217 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Rosso
41.3 mm
1/4"
Cloruro di polivinile
0,0638 € - 0,15 € 36554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Naturale
16.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,0518 € - 0,1236 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Naturale
13.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,2183 € - 0,531 € 71400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
Rosso
36.5 mm
13/16"
Polietilene a bassa densità
0,0569 € - 0,1326 € 9975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Naturale
10.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,449 € - 1,004 € 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Rosso
44.5 mm
1 1/12"
Polietilene a bassa densità
0,4228 € - 0,9953 € 3716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Rosso
62.8 mm
1"
Polietilene a bassa densità
0,0585 € - 0,1369 € 84124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Naturale
10.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,1052 € - 0,2466 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Naturale
15.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,1326 € - 0,3133 € 5492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Rosso
21.0 mm
Non Threaded
Polietilene a bassa densità
0,0898 € - 0,2118 € 21666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Naturale
16.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,1602 € - 0,3801 € 7960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Naturale
18.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,114 € - 0,2704 € 12370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.1 mm
Rosso
27.2 mm
Non Threaded
Polietilene a bassa densità
0,7329 € - 0,9198 € Richiedi il lead time qui
28.6 mm
Rosso
62.8 mm
1 1/8"
Polietilene a bassa densità
0,1189 € - 0,282 € 39500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Naturale
20.0 mm
Polietilene a bassa densità
  • di 3
Cappuccio flangiato 12.7 mm 27.3 mm LDPE - PIR Rosso

10079966

Fascia di prezzo
0,3656 € - 0,1464 €

Livelli di giacenza
5585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    Non Threaded
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 32.0 mm 58.5 mm LDPE - PIR Rosso

10082218

Fascia di prezzo
1,0881 € - 0,4615 €

Livelli di giacenza
4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1 1/4"
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Rosso

10104231

Fascia di prezzo
0,1964 € - 0,088 €

Livelli di giacenza
20866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    5/16"
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Rosso

10104385

Fascia di prezzo
0,2153 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    Non Threaded
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 24.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086629

Fascia di prezzo
0,3975 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
1689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 6.4 mm 41.3 mm LDPE Rosso

10104521

Fascia di prezzo
0,2217 € - 0,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/4"
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 8.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086544

Fascia di prezzo
0,15 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
36554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 5.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086513

Fascia di prezzo
0,1236 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Rosso

10069127

Fascia di prezzo
0,531 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
71400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    13/16"
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086520

Fascia di prezzo
0,1326 € - 0,0569 €

Livelli di giacenza
9975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Rosso

10105290

Fascia di prezzo
1,004 € - 0,449 €

Livelli di giacenza
320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1 1/12"
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 25.4 mm 62.8 mm LDPE - PIR Rosso

10081839

Fascia di prezzo
0,9953 € - 0,4228 €

Livelli di giacenza
3716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.4 mm
  • h
    62.8 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1"
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086537

Fascia di prezzo
0,1369 € - 0,0585 €

Livelli di giacenza
84124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 16.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086575

Fascia di prezzo
0,2466 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Rosso

10080160

Fascia di prezzo
0,3133 € - 0,1326 €

Livelli di giacenza
5492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    Non Threaded
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 12.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086551

Fascia di prezzo
0,2118 € - 0,0898 €

Livelli di giacenza
21666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 22.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086612

Fascia di prezzo
0,3801 € - 0,1602 €

Livelli di giacenza
7960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Rosso

10071687

Fascia di prezzo
0,2704 € - 0,114 €

Livelli di giacenza
12370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    Non Threaded
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Rosso

10082058

Fascia di prezzo
0,9198 € - 0,7329 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1 1/8"
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 14.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086568

Fascia di prezzo
0,282 € - 0,1189 €

Livelli di giacenza
39500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità