I cappucci a sfera hanno un'eccellente resistenza e un solido incastro a pressione per migliorare il design dell'applicazione. Ideali per i mobili, proteggono dai danni, fungendo al contempo da parte superiore o estremità esteticamente piacevole."
Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1634
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10148969 | 0,1543 € - 0,3063 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
| 0,2081 € - 0,4134 € | 4730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2035 € - 0,285 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare