Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di tenuta filettati sono progettati per l'uso con le filettature BSP e Gas e proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Presentano un disco di tenuta interno in gomma neoprene che limita la fuoriuscita di liquidi e riduce la possibile trazione. Utilizzati nei sistemi idraulici e pneumatici.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1126
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | SW1 | Dimensioni filettatura | Colore | h | H | SW2 | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0916 € - 0,107 € | 1292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,2528 € - 0,2957 € | 1019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1365 € - 0,1602 € | 12245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1671 € - 0,1962 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M26 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1948 € - 0,2266 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,138 € - 0,1832 € | Richiedi il lead time qui |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0986 € - 0,1153 € | 37160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,2062 € - 1,033 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,2114 € - 0,2473 € | 3364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0887 € - 0,0887 € | 11238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0768 € - 0,0887 € | 21488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4
|
Giallo
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1506 € - 0,1754 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8
|
Giallo
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0592 € - 0,0592 € | 10232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,2114 € - 0,2473 € | 2417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1671 € - 0,1962 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
Giallo
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,3979 € - 0,467 € | 730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2.0
|
Giallo
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,5513 € - 0,6425 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2.0
|
Giallo
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,3274 € - 0,3827 € | 1635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 1.5
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,3413 € - 0,4034 € | Richiedi il lead time qui |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 2.0
|
Giallo
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1153 € - 0,1153 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Filettatura UNF
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare