Menu Ricerca

Cappucci sigillanti filettati

Disponibile

I cappucci di tenuta filettati sono progettati per l'uso con le filettature BSP e Gas e proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Presentano un disco di tenuta interno in gomma neoprene che limita la fuoriuscita di liquidi e riduce la possibile trazione. Utilizzati nei sistemi idraulici e pneumatici.

  • Il cappuccio è dotato di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare le perdite di fluidi e ridurre la possibilità di taglio.
  • È facile da installare e rimuovere manualmente, e la testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con una chiave inglese o una chiave a brugola a bassa coppia.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e l'industria meccanica.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1126

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità SW1 Dimensioni filettatura Colore h H SW2 Filettatura standard Acquista
0,1065 € - 0,1245 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M20 x 1.5
Giallo
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Filettatura Metrica
0,4172 € - 0,4891 € Richiedi il lead time qui
48.0 mm
M45 x 2.0
Giallo
16.0 mm
18.5 mm
52.6 mm
Filettatura Metrica
0,2528 € - 0,2957 € 1019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
1-5/16
Giallo
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
Filettatura UNF
0,4905 € - 0,4905 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
M45 x 1.5
Giallo
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Filettatura Metrica
0,0768 € - 0,0887 € 21488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
1/4
Giallo
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
Filettatura UNF
0,1506 € - 0,1754 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
7/8
Giallo
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
Filettatura UNF
0,7903 € - 0,9244 € 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
2
Giallo
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
Filettature BSP
0,5858 € - 0,5858 € 4986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
1-1/4
Giallo
17.0 mm
19.0 mm
49.4 mm
Filettature BSP
0,5651 € - 0,6618 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
1-1/2
Giallo
17.0 mm
19.5 mm
54.8 mm
Filettature BSP
0,0978 € - 0,1144 € 33309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1/4
Giallo
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
Filettature BSP
0,1242 € - 0,1451 € 11161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M22 x 1.5
Giallo
13.0 mm
15.0 mm
26.3 mm
Filettatura Metrica
0,1671 € - 0,1962 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
1
Giallo
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
Filettatura UNF
0,3274 € - 0,3827 € 1635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
M36 x 1.5
Giallo
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Filettatura Metrica
0,2864 € - 0,3855 € 27951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
3/4
Giallo
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
Filettature BSP
0,2126 € - 0,2126 € 24012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
7/16
Giallo
16.5 mm
15.0 mm
14.3 mm
Filettatura UNF
  • di 3
Cappuccio sigillante filettato Filettatura Metrica M20 x 1.5 HDPE Giallo

10262870

Fascia di prezzo
0,1245 € - 0,1065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettatura Metrica M45 x 2.0 HDPE Giallo

10262993

Fascia di prezzo
0,4891 € - 0,4172 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettatura UNF 1-5/16 HDPE Giallo

10263143

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2528 €

Livelli di giacenza
1019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettatura Metrica M45 x 1.5 HDPE Giallo

10262986

Fascia di prezzo
0,4905 € - 0,4905 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettatura UNF 1/4 HDPE Giallo

10263013

Fascia di prezzo
0,0887 € - 0,0768 €

Livelli di giacenza
21488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettatura UNF 7/8 HDPE Giallo

10263105

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP 2 HDPE Giallo

10263297

Fascia di prezzo
0,9244 € - 0,7903 €

Livelli di giacenza
207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP 1-1/4 HDPE Giallo

10263273

Fascia di prezzo
0,5858 € - 0,5858 €

Livelli di giacenza
4986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP 1-1/2 HDPE Giallo

10263280

Fascia di prezzo
0,6618 € - 0,5651 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP 1/4 HDPE Giallo

10263211

Fascia di prezzo
0,1144 € - 0,0978 €

Livelli di giacenza
33309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettatura Metrica M22 x 1.5 HDPE Giallo

10262887

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
11161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettatura UNF 1 HDPE Giallo

10263112

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettatura Metrica M36 x 1.5 HDPE Giallo

10262955

Fascia di prezzo
0,3827 € - 0,3274 €

Livelli di giacenza
1635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP 3/4 HDPE Giallo

10337141

Fascia di prezzo
0,3855 € - 0,2864 €

Livelli di giacenza
27951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettatura UNF 7/16 HDPE Giallo

10337134

Fascia di prezzo
0,2126 € - 0,2126 €

Livelli di giacenza
24012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    16.5 mm